Zpět na přehled

Runtime systémy IEC 61131

Řídicí systémy musí být stále výkonnější, aby byly schopny přesněji řídit a synchronizovat průběhy a kroky zpracování. Moderní architektury procesorů nabízí nezbytný počítačový výkon. S runtime systémy od společnosti Phoenix Contact vytvoříte na tomto základě řídicí jednotky IEC 61131, které odpovídají i nejnáročnějším požadavkům.

Softwarová vývojová sada (SDK) ProConOS embedded CLR

Přehled systému ProConOS embedded CLR  

ProConOS embedded CLR – otevřený runtime systém IEC 61131-Control

Softwarová vývojová sada (SDK) ProConOS eCLR dovoluje přizpůsobení runtime systému specifickému hardwaru. Pro výrobce řídicích jednotek existuje možnost vytvoření a konfigurace dodatečných specifických funkcí.

Bez ohledu na to, zda s podřazeným operačním systémem či bez něho, ProConOS embedded CLR poskytuje všechny funkce, které jsou zapotřebí k realizaci úplné řídicí jednotky na základě vestavěné platformy: od schopnosti multitaskingu přes podporu událostí systému až po přípravu přístrojového rozhraní pro uvedení do provozu, debugging a monitoring. ProConOS embedded CLR SDK je k dispozici pro velké množství CPU a operačních systémů v reálném čase.

Zpět nahoru

Runtime systém ProConOs embedded CLR

Softwarový balíček Runtime systém ProConOs embedded CLR  

Mnohostranný výkonný balíček

ProConOS embedded CLR je otevřený runtime systém IEC 61131-Control pro různé úlohy automatizace, např. PLC, PAC, Motion Control, CNC, aplikace robotiky a senzoriky.

Použitím mezinárodně normovaného Microsoft Intermediate Language (CIL podle IEC/ISO 23271) jako přístrojového rozhraní lze ProConOS embedded CLR programovat v C# a v IEC 61131.

Zpět nahoru

ProConOS embedded CLR Single-Chip

Softwarový balíček ProConOS embedded CLR Single-Chip  

Prostorově úsporné a cenově výhodné

ProConOS embedded CLR (eCLR) je k dispozici i pro single čip architektury. Kód řídicí jednotky je přitom možné vyvolat přímo z paměti flashe (execution-in-place). Proto není zapotřebí žádná dodatečná externí paměť RAM pro zpracování řídicího programu. Technologie Execution-in-Place je výkonné a cenově výhodné řešení pro řešení řídicí jednotky na systému on-Chip-Designs.

Zpět nahoru

ProConOS embedded CLR Soft PLC

Softwarový balíček ProConOS eCLR Soft PLC  

PC jako řídicí jednotka v reálném čase

ProConOS embedded CLR (eCLR) poskytuje runtime prostředí PLC IEC 61131 s tvrdým reálným časem. To umožňuje vývoj výkonné řídicí jednotky na základě hardwaru založeného na PC. Pro programování lze využít jazyky IEC 61131 i C#. Použitím operačního systému v reálném čase, jako doplnění operačního systému Windows, nabízí řešení multitaskingové funkce s dobami cyklu ležící hlubokou pod jednou milisekundou. Jitter leží v jednomístném rozsahu mikrosekund s extrémně rychlým provedením kódu značně pod jednou mikrosekundou (1000řádkový kód).

Zpět nahoru

ProConOS embedded CLR Visual Studio

Softwarový balíček ProConOS eCLR Visual Studio  

Extrémně flexibilní díky vyššímu programovacímu jazyku

ProConOS embedded CLR (eCLR) lze programovat v MULTIPROG s programovacími jazyky IEC 61131-3 a ve Visual Studio s .NET-Hochsprache C# orientovaným na objekt.

Funkční bloky a funkce zapsané v C# lze využít v programovacím systému. Za tímto účelem se instaluje Add-In pro Visual Studio, které je připraveno ve Visual Studio Assembly Templates. Na tomto základě se vytváří knihovny MULTIPROG. Pro průběžné nastavování nabízí Visual Studio rozhraní pro dohled a vyhledávání chyb. Patří sem i online zobrazení hodnot proměnných, platnosti a přepsání, bodů přerušení a OPC tagů.

Zpět nahoru

ProConOS embedded CLR s PROFINET

Softwarový balíček ProConOS eCLR s PROFINET  

Integrovaná podpora PROFINET

Prostředí ProConOS eCLR podporuje i komunikační zásobníky PROFINET od společnosti Phoenix Contact Software. Lze je využít pro implementaci řadičů PROFINET a/nebo PROFINET Devices. Výkonná softwarová architektura systému umožňuje výměnu dat s až 100 přístroji PROFINET za jednu milisekundu.

Zpět nahoru

Stažení demoverze softwaru

Pomocí následujícího tlačítka se dostanete do oblasti Download pro demoverzi softwaru z oblasti IEC 61131 Control.

Zpět nahoru

Zpět na přehled
Další informace
Soubory ke stažení

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít