Kontrolní technologické komponenty IEC 61131

Kontrolní technologické komponenty IEC 61131

Výkonný inženýring

Zrychlete svůj vývoj díky otevřené architektuře a hotovým komponentům.

Vsaďte na softwarové technologické komponenty od společnosti Phoenix Contact. S programovacími systémy a runtime systémy IEC 61131 od společnosti Phoenix Contact získávají výrobci automatizační techniky nástroj pro vývoj řídicích jednotek.

Vaše výhody

  • Jednoduchý vývoj a uvedení do provozu a jednoduché testování vašeho speciálního řešení automatizace díky intuitivnímu ovládání a pohodlným přídavným funkcím
  • Výkonná řešení řídicí jednotky díky runtime systému s rychlým zpracováním kódu
  • Flexibilní použití díky variantám produktu pro různé třídy uživatelů
  • Specifické vlastnosti vlastního nastavení díky přizpůsobitelným a rozšířitelným softwarovým komponentům
  • Možnost vývoje řídicích jednotek dle specifikace výrobců se softwarovou vývojovou sadou (SDK)

Technologické komponenty IEC 61131

Technologická platforma IEC 61131  

Modulární, škálovatelná a mnohostranná – technologická platforma IEC 61131

Programovací systém IEC 61131 MULTIPROG a vysoce výkonný runtime systém IEC 61131 ProConOS embedded CLR (eCLR) jsou dva perfektně sobě navzájem přizpůsobené softwarové komponenty, s kterými můžete vytvořit celý systém podle požadavků IEC 61131.

Vytvoříte a zpracujete nativní kód stroje, který je speciálně vytvořen pro danou používanou CPU architekturu. To umožňuje vývoj extrémně rychlých řešení řídicích jednotek nebo i využití cenově velmi dostupných mikrořadičů.

Programovací systém IEC 61131

Softwarový balíček Programovací systém IEC 61131  

MULTIPROG – vhodné vývojové nástroje pro každý požadavek

Programovací systém IEC 61131 MULTIPROG je centrální nástroj při vývoji aplikací automatizace. Vedle vlastní programovací funkce nabízí široké spektrum inteligentních přídavných funkcí, které programátory podporují při vývoji, testování a uvedení aplikace do provozu.

MULTIPROG se stará o to, abyste měli neustále přehled. Stará se o správu projektu a pomáhá mj. při řízení polních sběrnic, sítí a periferních komponentů.

Runtime systém IEC 61131

Softwarový balíček Runtime systéme IEC 61131  

ProConOS eCLR – jádro vysoce výkonných řešení řídicích jednotek

Instalace runtime systému ProConOS embedded CLR (eCLR) mění standardní hardware i specifické vestavěné platformy na extrémně výkonné řídicí jednotky IEC 61131. Je multitaskingový a schopný práce v reálném čase, velmi rychlý a ve shodě s normou IEC 61131. ProConOS embedded CLR je přenosný na téměř každý hardware.

Runtime systémy ProConOS se v automatizační technice úspěšně používá již více než 30 let. K dispozici jsou varianty pro různé úlohy automatizace.

Stažení demoverze softwaru

Pomocí následujícího tlačítka se dostanete do oblasti Download pro demoverzi softwaru z oblasti IEC 61131 Control.

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít