Modulární pouzdra ICS

Modulární pouzdra ICS

Ještě nikdy nebyl hranatý tvar tak flexibilní

Modulární pouzdra elektroniky ICS pro budoucí zařízení IoT.

Zpět na Pouzdra nosné lišty

Kategorie

Hledat v Modulární pouzdra ICS

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Tak rozmanité jako požadavky na perspektivní automatizační zařízení – taková jsou řešení využívající modulární systém pouzder ICS. Využijte výhod systému pouzder s odstupňovanými velikostmi, variabilním způsobem připojení a volitelnými konektory sběrnice na nosnou lištu.

Vaše výhody

  • Flexibilní použití díky stavebnicovému systému a jedinečné modularitě způsobu připojení
  • Standardizovaná připojení jako RJ45, USB, D-SUB a anténní zdířky jako integrální součásti
  • Optimální využití prostoru a možnost přizpůsobení designu, barev a potisku
  • 8pólové konektory na nosnou lištu s paralelními a sériovými kontakty pro jednoduchou komunikaci mezi moduly

Konfigurátor pro Individuální kryty pouzder řady ICS

Konfigurátor pro Individuální kryty pouzder řady ICS

Navrhněte individuální kryty pouzder řady ICS a použijte za tímto účelem 3D tisk na PROTIQ na výrobu prototypu. Jakmile se rozhodnete pro návrh, váš individuální kryt půjde do sériové výroby.

Rozsáhlá modularita

Pouzdra s různými konstrukčními šířkami, výškami a hloubkami  

Rozsáhlá modularita

Stavebnicový systém pouzdra ICS nabízí vysokou škálovatelnost přesně podle vašich potřeb:

  • Konstrukční šířky 20 mm a 25 mm
  • Konstrukční výšky 77,5 mm, 100 mm a 122,5 mm
  • Konstrukční hloubky 87,5 mm, 110 mm a 132,5 mm

Integrované řešení připojení

Pouzdra ICS s různým integrovaným řešením připojení  

Integrované řešení připojení

Série ICS nabízí na trhu jedinečné modulární řešení připojení:

  • RJ45, DSUB, USB a anténní konektory
  • Kontaktové lišty desek plošných spojů pro zásuvné řešení připojení série pouzder ICS
  • Připojovací zástrčka se šroubovým nebo push-in připojením se třemi a čtyřmi póly v rozteči 5,0 mm

Optimální využití prostoru a možnost přizpůsobení

Možnost osazení pouzdra ICS  

Optimální využití prostoru a možnost přizpůsobení

Pouzdro ICS umožňuje díky své flexibilitě realizaci technicky komplexních řešení v omezeném prostoru:

  • Místo až pro dvě desky plošných spojů s montáží trvající několik sekund
  • Díky šířce pouzdra 25 mm více místa třeba pro relé a elektrolytické kondenzátory
  • Možnost přizpůsobení designu, barev a potisku

Osmipólový konektor sběrnice na nosnou lištu

8pólový konektor sběrnice na nosnou lištu  

Konektor sběrnice na nosnou lištu pro flexibilní použitelnost pouzdra ICS

8pólový konektor sběrnice na nosnou lištu zvyšuje flexibilní použitelnost pouzdra ICS:

  • Jednoduché spojení jednotlivých pouzder ICS pod sebou pomocí 8-pólového konektoru sběrnice na nosnou lištu se sériovými a paralelními kontakty

Optické indikace signálu

Světelné vodiče jako příslušenství  

Světelné vodiče jako příslušenství

Světelné vodiče HS LC pro pouzdro elektroniky jsou k dispozici v různých provedeních. Na přání nabízíme také službu úpravy pouzdra elektroniky.

  • Světelné vodiče jsou optimálně přizpůsobené pro použití s pouzdrem elektroniky
  • Jednoduchá montáž na desku plošných spojů díky přítlačným čepům
  • Odolnost proti ESD

O modulárních pouzdrech od společnosti Phoenix Contact

S modulárními pouzdry chráníte svou desku plošných spojů a realizujete optimální řešení přístrojů. Přitom šetříte místo, čas a peníze. Využijte rozmanité možnosti výběru z našeho rozsáhlého sortimentu. Profitujte z bezpečných a vyspělých pouzder s dlouhou životností pro (polo)průmyslové přístroje. Naše pouzdra nabízí optimální využití místa díky odstupňované konstrukční šířce a různým výškám pouzdra.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Pouzdra elektroniky

Servis


Modulární pouzdra elektroniky série ICS

Základ všech IoT zařízení budoucnosti


Kompetence a ještě více

Vyzkoušejte naše konektory a pouzdra elektroniky.

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít