Hybridní spouštěč motoru – samostatný

Hybridní spouštěč motoru – samostatný

Chytré spínání a bezpečná ochrana

Efektivita nákladů díky výběru funkcí podle skutečné potřeby

Zpět na Startér motoru

Kategorie

Hledat v Hybridní spouštěč motoru – samostatný

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Kompaktní hybridní spouštěč motoru umožňuje bezpečné a spolehlivé spouštění motorů. Přístroje se používají všude tam, kde se jedná o reverzaci a ochranu třífázových asynchronních motorů o výkonu 50W až 3kW. Produktové spektrum hybridních spouštěčů motoru sestává z přímých a reverzačních startérů, které jsou k dostání s různými funkcemi, např. nouzovým zastavením a ochranou motoru.

Vaše výhody

  • Menší potřeba místa díky úzkému designu: konstrukční šířka 22,5 mm
  • Snadné propojení díky integrovanému blokovacímu zapojení a propojení zátěže
  • Až 10násobná životnost díky šetrnému spínání s technologií hybridního spouštěče motoru CONTACTRON
  • Nastavitelná ochrana motoru s bimetalovou funkcí do 9 A
  • Bezpečné odpojení díky integrované bezpečnostní funkci do úrovně integrity zabezpečení 3 a PL e

Hybridní spouštěče motoru s ochranou před zkratem

Ochrana před zkratem

Hybridní spouštěče motoru CONTACTRON splňují typ koordinace II podle IEC/EN 60947-4-2. To znamená ochranu pro osoby, stroje a zařízení i v případě zkratu. Pro další provoz se pojistky jednoduše vymění. Spínací přístroj je opět připraven k provozu.

Montážní adaptér pro proudovou sběrnici

Montážní adaptér pro proudovou sběrnici

Hybridní spouštěč motoru namontujete flexibilně pomocí montážního adaptéru. To vám přináší mnoho výhod:

  • Montáž přímo na normovanou nosnou lištu nebo proudovou sběrnici
  • Bezpečné volné zapojení vývodů motoru
  • Bezpečné odpojení od síťového napětí: díky snadnému odejmutí spínacího přístroje z montážního adaptéru, pro případ údržby a servisu

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít