Hybridní spouštěč motoru – připojitelný do sítě

Hybridní spouštěč motoru – připojitelný do sítě

Jednoduché zasíťování

Hybridní spouštěče motoru jednoduše propojíte do sítě s IO-Link a připojíte pomocí systémového připojení Interface.

Zpět na Startér motoru

Kategorie

Hledat v Hybridní spouštěč motoru – připojitelný do sítě

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Zapojení do systémů polní sběrnice je realizováno přes systémové připojení INTERFACE. Příslušné brány jsou k dostání pro běžné systémy polní sběrnice. Jednoduše přenášejte procesní data a zesíťujte přístroje rychle, jak se systémem rozhraní, tak s dostupnými variantami IO-Link. Kromě úspor místa a kabeláže využijte výhod diagnostických funkcí. Individuální propojení procesních dat vás podpoří při splnění požadavků na vaši aplikaci - také v souvislosti s digitalizací a Industrie 4.0.

Vaše výhody

  • Flexibilní a jednoduché připojení polní sběrnice s vhodnou bránou
  • Jednoduché 24V napájení účastníků IFS bez dodatečných nákladů na propojení
  • Rychlé připojení dalších účastníků IFS díky konceptu zaaretování konektoru sběrnice na nosnou lištu
  • Úspora I/O karet (řídicí jednotka), díky 8 digitálním vstupům a 4 digitálním výstupům u brány

Připojení polní sběrnice přes systém Interface (IFS)

Připojení polní sběrnice přes systém Interface (IFS)

Hybridní spouštěče motoru se spojují s PROFINET pomocí EMPNET-GATEWAY-IFS. Připojení probíhá pomocí konektoru sběrnice na nosnou lištu, čímž vzniká napájecí napětí 24 V i řízení přístrojů. Digitální vstupy pro řízení startérů motoru nejsou zapotřebí. Odpojení motorů probíhá pomocí povolovacích vstupů s bezpečnostním relé nebo bezpečnou řídicí jednotkou podle PL e. EM-PNET-GATEWAY-IFS má osm digitálních vstupů a čtyři volně parametrizovatelné výstupy. Pro modulární nebo decentralizovanou konstrukci tak potřebujete méně IO karet na řídicí jednotce nebo i Remote IO. Propojíte např. poziční spínače přímo s bránou PROFINET.

Hybridní spouštěč motoru k připojení do sítě s I/O-Link

Hybridní spouštěč motoru k připojení do sítě s I/O-Link

Varianty IO-Link připojitelné k síti vám umožňují průchozí komunikaci mezi úrovní pole a řízení pro snadné předávání procesních dat. Výhody v praxi jsou: 

  • Flexibilní použití jak v centrálním rozvaděči, tak i v decentralizovaných rozvaděčích
  • Zvýšená dostupnost zařízení díky servisním intervalům založeným na procesních datech
  • Spínání odolné vůči opotřebení díky hybridní technologii

 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít