Hybridní spouštěč motoru – modulární

Modulární hybridní spouštěč motoru

Jednoduchost ve funkční bezpečnosti

Modulární hybridní spouštěč motoru se postará o vysokou dostupnost zařízení a jednoduchou manipulaci.

Zpět na Startér motoru

Kategorie

Hledat v Hybridní spouštěč motoru – modulární

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

CONTACTRON pro je novou produktovou řadou od Phoenix Contact, která nabízí jednoduchou bezpečnou integraci a lze ji modulárně rozšiřovat. Vše na bázi hybridní technologie – pro docílení větší jednoduchosti ve funkční bezpečnosti, vysoké dostupnosti zařízení a nekomplikované manipulaci

Vaše výhody

  • Jednoduché odpojení skupiny přes konektor sběrnice na nosnou lištu po NOUZOVÉM ZASTAVENÍ díky předřazenému bezpečnostnímu relé
  • Vysoká dostupnost zařízení díky 10násobně vyšší životnosti s hybridní technologií
  • Jednoduchá manipulace: s hospodárným konektorem sběrnice na nosnou lištu ušetříte nároky na kabeláž, a tím i náklady
  • Spolehlivá zpětná vazba o stavu motoru díky volitelnému reléovému modulu.

Jednoduché vypnutí skupiny

Jednoduché vypnutí skupiny

Předřazené bezpečnostní relé se stará o bezpečné zastavení připojeného motoru po nouzovém zastavení do Performance Level e. S moduly certifikovanými TÜV je pro vás funkční bezpečnost úplně jednoduchá.

Vysoká dostupnost systému

Vysoká dostupnost systému

Desetinásobná životnost s hybridní technologií CONTACTRON: zažijte vyšší dostupnost zařízení díky kombinaci polovodičových technologií odolných vůči opotřebení a robustní reléové technice.

Jednoduchá manipulace

Jednoduchá manipulace

S hospodárným konektorem sběrnice na nosnou lištu ušetříte nároky na kabeláž, a tím i náklady: profitujte z jednoduchého průchodu signálu (24-V napájení, Ground a Enable) a z rozšíření s kontakty zpětného hlášení.

Spolehlivé zpětné hlášení

Spolehlivé zpětné hlášení

Dodatečné zpětné hlášení o stavu motoru, na které se můžete spolehnout: díky volitelnému reléovému modulu můžete snadno zjistit stav motoru, např. chod vpravo nebo vlevo.

CONTACTRON pro detailně

Contactron pro detailně

Pomocí konektoru sběrnice na nosnou lištu lze bez dodatečných nároků na kabeláž realizovat skupinové nouzové vypnutí všech následných hybridních spouštěčů motoru.

Dodatečně lze všechny moduly napájet přes systémové napájení. Volitelný modul zpětného hlášení umožňuje hlídání stavu motoru z velínu.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít