Hybridní spouštěč motoru

Chytré spínání motorů

Chytré spínání motorů

S kompaktními hybridními spouštěči motorů CONTACTRON budete rychle a spolehlivě spínat motory a provádět reverzaci.

Zpět na Elektronické spínací přístroje a řízení motoru

Kategorie

Hledat v Hybridní spouštěč motoru

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Potřebujete moderní řízení motoru, které je robustní, spolehlivé a dlouhodobé? Hybridní spouštěče motoru CONTACTRON spojují až čtyři funkce v jednom přístroji: startér motoru, reverzní funkci, ochranu motoru proti přetížení a nouzové zastavení. Vedle standardních přístrojů pro paralelní zapojení jsou k dostání navíc do sítě propojitelné varianty, které lze integrovat do prostředí polní sběrnice.

Vaše výhody

  • Menší potřeba místa díky úzkému designu: konstrukční šířka 22,5 mm
  • Snadné zapojení díky integrovanému blokovacímu zapojení, propojení zátěže a napojení SmartWire-DT™
  • 10násobná životnost díky šetrnému spínání s hybridní technologií CONTACTRON
  • Jednoduchá integrace řízení motoru do běžných sběrnicových systémů přes bránu IFS
  • Bezpečné odpojení díky integrované bezpečnostní funkci do SIL 3 a PL e

Přehled produktového programu CONTACTRON

Přehled produktového programu

CONTACTRON (IFS)

[1] Brána:

K integraci do prostředí polní sběrnice. Umožňuje zesíťování až 32 účastníků. Vedle realizace protokolu a koordinace účastníků slouží jako datové rozhraní k nadřazené řídicí jednotce.

[2] Hybridní spouštěč motoru CONTACTRON:

S kompaktními hybridními spouštěči motoru CONTACTRON budete rychle a spolehlivě spínat motory a provádět reverzaci. Různá provedení umožňují výběr přístrojů dle potřeby. Vedle speciálních variant s ochranou před zkratem jsou k dostání i do sítě propojitelné přístroje pro použití v prostředí polní sběrnice.

[3] Řízení motoru CONTACTRON:

S řízením motoru rozpoznáte všechny kritické zátěžové stavy, takže jsou motor a mechanika zařízení optimálně chráněny.

[4] Systém INTERFACE (IFS):

Systém INTERFACE sestává z účastníků, kteří mohou být vzájemně spojeni pomocí konektoru sběrnice na nosnou lištu (T-BUS). Jelikož obvyklé paralelní propojení odpadá, snížíte náklady na zapojení.

Technologie hybridních startérů motoru CONTACTRON

Technologie CHM  

Spínat bez opotřebení díky technologii hybridních spouštěčů motoru CONTACTRON

Technologie hybridních spouštěčů motoru CONTACTRON spojuje neopotřebitelnou polovodičovou technologii a robustní reléovou techniku.

Mikroprocesorem řízená kombinace umožňuje šetrné spínání a výrazně odlehčuje reléové kontakty. Proto mají hybridní spouštěče motoru až 10krát delší životnost, než čistě mechanické spínače.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít