Hybridní konektor pro připojení motoru

Hybridní konektor pro připojení motoru

Rychlý a spolehlivý

Vysoký komfort při montáži díky rychlé instalaci a zkrácení doby výměny.

Zpět na Modulární obdélníkové konektory

Kategorie

Hledat v Hybridní konektor pro připojení motoru

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Hybridní konektory pro připojení motoru integrují komunikaci a napájení v jednom pouzdře. Montáž konektoru bez použití nářadí pomocí přípojky typu Push-in šetří cenný čas na instalaci. Díky zásuvnému můstku hvězda-trojúhelník odpadá nutnost předchozího nastavení pohonů. Pro efektivní propojení motoru s frekvenčním měničem můžete ideálně kombinovat série HC-MOT a VARIOCON.

Vaše výhody

  • Rychlé připojení motoru díky pružinové přípojce Push-in
  • Vysoká flexibilita díky integrovaným komunikačním a výkonovým připojením v jednom konektoru
  • Díky zástrčnému můstku hvězda-trojúhelník není zapotřebí otvírat motor
  • Třmenové uzamčení pro bezpečnost připojení

Zástrčný můstek hvězda-trojúhelník

Zástrčný můstek hvězda-trojúhelník  

Zástrčný můstek hvězda-trojúhelník

Můstek motoru hvězda-trojúhelník leží u motorového konektoru v pouzdře konektoru. Chcete-li změnit umístění můstků svorkovnice, nemusíte otevírat motor. Nyní se pouzdro nejdříve odklopí a můstek hvězda-trojúhelník se otočí.

  • Zapojení hvězda-trojúhelník je provedeno přímo v konektoru
  • Není vyžadováno žádné speciální nářadí – stačí šroubovák

Třmenové uzamčení

Třmenové uzamčení  

Třmenové uzamčení

Díky robustnímu třmenovému uzamčení lze připojení motoru jednoduše a během vteřiny rozpojit.

  • Vysoká spolehlivost spojení díky robustnímu třmenovému uzamčení
  • Třída ochrany IP67 (v zapojeném stavu)í
     

Rychlé kódování

Rychlé kódování pomocí plastových profilů  

Rychlé kódování pomocí plastových profilů

Osaďte plastové profily snadno a rychle a hned budete mít účinnou ochranu proti nesprávnému připojení.

  • Ochrana proti nesprávnému připojení u 20 konektorů

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Modulární obdélníkové konektory

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít