Pouzdro

Pouzdro HEAVYCON

Pro nejnáročnější podmínky použití

Robustní pouzdra odolají nečistotám, vodě, vibracím a vysoké mechanické zátěži.

Zpět na Těžké konektory

Kategorie

  • Standardní pouzdra
    Těžké konektory HEAVYCON STANDARD

    Těžké konektory řady HEAVYCON STANDARD s rychlým a spolehlivým třmenovým uzamčením jsou vhodné pro různé aplikace.

  • Pouzdra EVO
    Pouzdra EVO

    Úspora nákladů s inovativní produktovou řadou těžkých konektorů.

  • Pouzdro ADVANCE
    Těžké konektory HEAVYCON ADVANCE

    Těžké konektory HEAVYCON ADVANCE se utěsňují přímo na montážní stěnu – pro obzvlášť agresivní prostředí.

  • Seznam produktů Pouzdra HPR
    Pouzdro pro železniční průmysl

    Robustní kovová pouzdra HPR se šroubovým zámkem pro těžké podmínky v železničním průmyslu.

Pokud používáte konektory v obzvláště náročných, agresivních podmínkách, potřebujete spolehlivá pouzdra s vysokým krytím. S kombinovatelnými, robustními pouzdry HEAVYCON z našich tří konstrukčních řad vytvoříte vždy správný konektor pro svoji potřebu.

Vaše výhody

  • Rozsáhlý produktový program: mnohostranné způsoby zajištění pouzder pro různé aplikace
  • Vysoká bezpečnost: extrémně odolné materiály a vysoká třída ochrany
  • Ochrana proti elektromagnetickým interferencím: kovová pouzdra jsou EMC ready díky vodivým povrchům a těsněním

Pouzdro HEAVYCON STANDARD s třmenovým uzamčením

Pouzdra HEAVYCON STANDARD  

Pouzdra HEAVYCON STANDARD

Pouzdra HEAVYCON STANDARD se vyznačují širokým sortimentem robustních pouzder s různými směry vývodů kabelů a zámky. Kombinujte dle potřeby pouzdro konektoru s montážním krytem, krytem patice nebo pouzdrem spojky.

  • Vysoká odolnost vůči korozi: pouzdra splňují krytí IP66/IP67
  • Flexibilní podélné nebo příčné třmenové uzamčení

U pouzder HEAVYCON kompaktní konstrukční velikosti D7 si můžete vybrat mezi kovovými pouzdry odolnými vůči korozi a plastovými pouzdry s nastříknutým kabelovým šroubením.

 

Pouzdra HEAVYCON EVO s třmenovým uzamčením

Pouzdra HEAVYCON EVO  

Pouzdra HEAVYCON EVO

Průmyslové konektory HEAVYCON EVO jsou inovativní a hospodárné řešení pro mnoho aplikací, v nichž jsou žádána robustní Plug & Play řešení. Díky otočnému kabelovému šroubení s bajonetovým uzávěrem snížíte stav skladových zásob o 70 %.

  • Snadná manipulace: Určete směr kabelového vývodu přímo na místě montáže
  • Menší náklady na skladování díky redukovanému sortimentu dílů: pouzdro nahradí osm běžných pouzder konektoru
  • Bezpečné a spolehlivé použití: Pouzdra jsou odolná vůči nárazu do IK09 a splňují krytí IP66 (plast) a IP66/IP67 (kov)
  • Svobodná volba komponentů: kombinujte HEAVYCON EVO se všemi normovanými hliníkovými pouzdry na trhu

 

Pouzdra HEAVYCON ADVANCE se šroubovým zámkem

Pouzdra HEAVYCON ADVANCE  

Pouzdra HEAVYCON ADVANCE

Při kabeláži v průmyslové oblasti je důležitý každý centimetr. Prostředí navíc působí často na konektor agresivně. Pro tyto extrémní podmínky máme řešení: konektor HEAVYCON ADVANCE.

  • Šetřete místo a náklady: použitím montážních přírub namísto spodního krytu
  • Pro nejnáročnější požadavky: pouzdra splňují krytí IP66/IP67 (plast) a IP66/IP68/IP69K (kov)

 

Pouzdra HEAVYCON HPR pro železniční aplikace

Pouzdra pro železniční aplikace  

Pouzdra HPR pro železniční aplikace

Pouzdro HEAVYCON HPR je určeno pro použití v přepravní a dopravní technice. Pouzdro konektoru, montážní kryt a kryt patice odpovídají ustálenému standardu pro bezpečný přenos signálového a výkonového obvodu na kolejová vozidla.

  • Krytí IP68/IP69 K
  • Rozsáhlá ochrana u elektromagnetických rušivých polí
  • Konstrukční velikosti B6 až B24, příp. D7
  • Robustní šroubový zámek
  • Odolné vůči vibracím a otřesům podle IEC 61373/EN 50155

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Těžké konektory 3D
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cz?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/czcs/web/main/products/subcategory_pages/Heavy-duty_plug-in_connectors_P-20-08/1adefaa2-0770-46ee-a402-fc030070e89b

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít