Vysoce kompaktní reléové moduly

Štíhlé a výkonné

Štíhlé a výkonné

Univerzálně použitelná konstrukční řada relé nabízí rozmanité aplikační možnosti.

Zpět na Elektromechanické a elektronické reléové moduly

Kategorie

  • Seznam produktů Kompletní moduly
    Kompletní moduly

    Kompletní moduly jsou univerzálně použitelné a jsou tvořeny svornicovou základnou a zásuvným elektromechanickým relé.

  • Seznam produktů Patice
    Patice

    Patice relé pro miniaturní výkonová relé se šroubovým připojením nebo i s pružinovým připojením.

Hledat v Vysoce kompaktní reléové moduly

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Reléový systém PLC-INTERFACE je výkonným rozhraním mezi řídicí jednotkou a periferií zařízení. S PLC-INTERFACE disponujete rozsáhlým programem vysoce kompaktních, výměnných relé a elektronických relé. K tomu obdržíte rozsáhlé příslušenství a systémovou kabeláž.

Vaše výhody

  • Jednoduchá technika připojení podle výběru: šroubová, pružinová nebo push-in technika připojení
  • Časově úsporné rozdělení potenciálu zástrčnými můstky
  • 6,2 mm úzké s výměnným relé a elektronickým relé
  • Reléový systém PLC plus systémová kabeláž pro rychlé výměnné spojení mezi řídicí jednotkou a relé

Univerzální a cenově výhodné rozhraní

Elektromechanické reléové moduly od Phoenix Contact  

Logické prvky mezi řídicí jednotkou a aktory a senzory

Elektromechanická relé jsou logickými členy mezi řídicí jednotkou a aktory, příp. senzory. Využijte relé jako univerzální, cenově výhodné rozhraní.

Můžete přitom využít elektromechanické reléové moduly stejného provedení pro spínací napětí AC i DC.

V centru pozornosti jsou následující aplikace:

  • Galvanické oddělení
  • Přizpůsobení napětí často odlišných úrovní napětí
  • Zesílení výkonu
  • Znásobení signálu u reléových modulů s více kontakty (např. pro zpětná hlášení signálu)

Reléové moduly používáte ve velmi širokém rozsahu napětí a proudu. Moduly jsou přitom krátkodobě přetížitelné.

Kvalitní rozhraní

Elektronická relé společnosti Phoenix Contact  

Elektronická relé pro průmyslové aplikace

Elektronická relé spínají v průmyslových aplikacích bez opotřebení signály s několika mA až do 10A. Slouží jako kvalitní rozhraní s dlouhou životností mezi řídicí jednotkou a aktory a senzory.

U elektronických relé vybírejte mezi různými technologiemi: pro spínací zátěže AC anebo DC.

Těžištěm aplikací je:

  • Galvanické oddělení
  • Přizpůsobení napětí často odlišných úrovní napětí
  • Zesílení výkonu

Reléové moduly získáte ve všech obvyklých ovládacích napětích a napětích při zatížení do 250 V AC. Navíc: Integrované ochranné zapojení zaručuje bezpečný provoz u tranzientních přepětí.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Elektromechanické a elektronické reléové moduly

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít