Zpět na přehled

Pohyb vody v chemickém závodě

Aplikace

Chemický závod  

Relé jako rozhraní pro různé procesy zařízení

V chemických závodech je voda zapotřebí ve všech výrobních procesech. Slouží například pohonu turbín nebo jako topné médium. Pohyb vody je přitom řízen magnetickými ventily stejnosměrného napětí 24 V.

Řízení magnetického ventilu probíhá přes PLC, současně je zapotřebí zpětná vazba přes stav ventilu. Výzvou je přitom omezený prostor.

Řešení

Aplikační grafika: Dvě relé spínají čtyři magnetické ventily  

Dvě relé spínají čtyři magnetické ventily

Phoenix Contact disponuje výběrem kompaktních reléových modulů pro prostorově náročnější aplikace. Moduly PLC-2R ... nabízí dvě nezávisle řiditelná relé v pouzdře úzkém pouhých 6,2 mm. Tím lze realizovat různé funkce obzvláště prostorově úsporně.

Použitím dvou integrovaných relé profituje uživatel z dvojnásobné hustoty kanálu. Na straně výstupu disponují obě relé oddělenými plusovými a minusovými potenciály.

Vaše výhody

  • Obzvláště prostorově úsporné díky konstrukční šířce 6,2 mm
  • Dvojnásobná hustota kanálu díky dvěma integrovaným relé
  • Časově úsporné rozdělení potenciálu zásuvnými můstky
  • Jednoduchá technika připojení podle výběru: šroubová, pružinová nebo push-in technika připojení

 

Produkty

OznačeníObjednací číslo
PLC-2RSC-24DC/12987309
PLC-2RSP-24DC/12987312
PLC-2RPT-24DC/12901639
OznačeníObjednací číslo
PLC-2RSC-24DC/1
PLC-2RSP-24DC/1
PLC-2RPT-24DC/1

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Elektromechanické a elektronické reléové moduly

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít