Zpět na přehled

Přehled vašich výhod

Technika připojení podle výběru

Pro maximální flexibilitu jsou relé PLC k dostání se šroubovou, pružinovou nebo Push-in technikou připojení.

Technologie push-in umožňuje jednoduché, přímé zasunutí i malých vodičů od 0,34 mm² bez nástroje. Vyznačuje se vysokou kvalitou kontaktu a nízkými silami zasunutí. Umožňuje rychlé, pohodlné a bezpečné propojení.

Šroubová, push-in a pružinová technika připojení  

Různé techniky připojení pro bezpečné propojení

Časově úsporný rozvod potenciálu zástrčnými můstky

Jednoduché propojení se zástrčnými můstky  

Snížení nákladů na propojení se zástrčnými můstky

S barevně označenými a izolovanými zástrčnými můstky můžete u reléových modulů PLC ušetřit až 70% času na propojení.

Zvláště efektivní jsou nekonečné můstky, které jsou vhodné i pro kombinované nástavby PLC 6,2 mm a 14 mm.

6,2 mm úzké s výměnným relé a elektronickým relé

PLC relé s úzkým pouzdrem  

Prostorově úsporné díky štíhlému pouzdru

Pro prostorově úspornou instalaci jsou v nabídce výměnná relé nebo elektronická relé v pouzdře úzkém pouhých 6,2, resp. 14 mm.

Ta lze například v případě údržby snadno vyměnit.

Reléový systém PLC plus systémová kabeláž

Relé se systémovou kabeláží  

Relé PLC se systémovým propojením

Kombinace reléového systému PLC-INTERFACE a vhodné systémové kabeláže poskytuje rychlé, výměnné spojení řídicí jednotky a relé.

Spolu s čelními adaptéry, systémovými kabely a adaptéry V8 získáte systémový koncept pro snadné propojení. Ušetříte tak čas a náklady oproti nákladné individuální kabeláži.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Elektromechanické a elektronické reléové moduly

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít