Zpět na přehled

Železniční aplikace

Aplikace

Nástupiště  

Spolehlivá relé speciálně pro železniční aplikace

V oblasti železničních aplikací platí norma DIN EN 50155. V souvislosti s tím platí pro relé speciální požadavky vztahující se zejména na:

  • Provozní napětí
    Provozní napětí se musí pohybovat mezi 70 a 125% jmenovitého napětí, aby bylo vhodné pro aplikace z oblasti železnice. Standardně činí rozsah 80 až 110% jmenovitého napětí.
  • Okolní teplota
    Relé v železničním prostředí jsou často vystavena extrémním teplotám od -40°C do +70°C. Důvodem je to, že rozvaděče jsou částečně připevněny v ocelovém, teplotně neizolovaném pouzdře pod kabinou řidiče.

Řešení

Vazební relé pro železniční aplikace  

Vazební relé s vysokou odolností vůči otřesům a vibracím

Vazební relé PLC...RW splňují tyto zvláštní předpoklady. Díky pružinové svorce nabízejí navíc vysokou odolnost vůči rázu a vibracím.
 
Vaše výhody

  • Vysoká odolnost vůči otřesům a vibracím podle DIN EN 50155 díky technice připojení tažnou pružinou nebo push-in
  • Optimální provoz relé díky širokopásmové elektronice
  • Časově úsporné rozdělení potenciálu díky zásuvným můstkům

Produkt
Phoenix Contact nabízí pro tyto aplikace moduly konstrukční řady PLC-…/RW.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Elektromechanické a elektronické reléové moduly

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít