Zpět na přehled

Podrobný přehled předností vysoce kompaktních oddělovacích zesilovačů se zásuvnou připojovací technikou

Teď jste na řadě Vy

Moduly v rozvaděči při pohledu z boku  

Všechny připojovací a ovládací prvky jsou přístupné zpředu

Díky provedení s čelní orientací jsou všechny body připojení kdykoliv dobře viditelné a dosažitelné. To neznamená jen úsporu času, ale i místa nad a pod přístroji.

I na nejmenším prostoru zavedete kabely v libovolném pořadí bez ohledu na to, zda začnete s propojováním na straně vstupu, výstupu nebo napájení.

Můžete si vybrat: propojení se šroubovým připojením nebo rychle a bez použití nástrojů s technikou push-in

Zpět nahoru

Jednoduchá instalace a uvedení do provozu

Zásuvné připojovací svorky, oddělovací funkce, měření proudových signálů a konektor sběrnice na nosnou lištu

Instalace a uvedení do provozu je tak snadné:

1. Snadná instalace

Připojovací svorky FASTCON Pro je možné nezávisle na sobě zasunovat a vysunovat ve skupině přístrojů. Robustní přímé zapojení zaručuje také při častém používání trvale stejnoměrnou vysokou kvalitu kontaktu.

2. Jednoduché uvedení do provozu a servis

Přerušte signálové a napájecí okruhy při servisu a uvádění do provozu jedním pohybem ruky nasazením připojovací svorky FASTCON Pro do rozpojovací polohy. Vaše propojení přitom zůstane
zachováno.

3. Měření proudových signálů za provozu

Měřte proudové signály za běžícího provozu a integrujte přístroj na měření proudu do signálního obvodu bez nutnosti jeho rozpojení. Pouze jedním měřením zachytíte celou proudovou smyčku od senzoru až po řídicí jednotku.

4. Rychlé můstkování energie a hlášení sběrných chyb

Jednoduché můstkování energie pomocí konektoru sběrnice na nosnou lištu usnadňuje propojení,
rozšíření systému nebo výměnu modulu během provozu. Navíc můžete využít výhod sběrného chybového hlášení ve vícekanálových aplikacích.

Zpět nahoru

Snadná údržba

Konfigurace přepínačů DIP, softwaru a chytrých telefonů  

Značení a ukazatel stavu se snadnou údržbou

Velkoplošné popisné plochy Vám umožní i přes kompaktní provedení úplné označení smyčky standardním označovacím materiálem. Všechny stavové a chybové ukazatele jsou stále dobře viditelné a poskytují rychlý přehled na místě.

Zpět nahoru

Rozmanité možnosti parametrizace

Pro optimální přizpůsobení Vaší aplikace lze konfigurovat mnoho typů přístrojů oddělovacích zesilovačů MINI Analog Pro.

Vyberte si mezi různými druhy konfigurace:

Zpět nahoru
Podrobné zobrazení modulu MINI Analog Pro s přepínači DIP  

Přepínač DIP pro snadnou standardní konfiguraci

Jednoduchá standardní konfigurace bez dodatečné kompenzace

Standardní funkce nastavíte jednoduše a bez softwaru pomocí přepínačů DIP. Kalibrované přepínání měřicího rozsahu zaručuje konstantní přesnost bez dodatečné kompenzace.

Snímek obrazovky samostatného softwaru  

Samostatný software pro rozšířenou konfiguraci a monitoring na PC

Rozšířená konfigurace a monitoring na PC

Pro rozšíření funkcí a monitoring lze nakonfigurovat multifunkční moduly pohodlně pomocí PC přes software, který si můžete bezplatně stáhnout:

  • Samostatný software ANALOG-CONF
  • Softwarová sada FDT/DTM
  • Samostatně stojící DTM pro využití dostupné rámcové aplikace FDT
Bezdrátová komunikace pomocí NFC  

Nezávislá komunikace na místě pomocí NFC

Informace a konfigurace nezávislé na místě

Všechny moduly MINI Analog Pro jsou vybaveny rozhraním NFC pro bezdrátovou komunikaci s Vaším mobilním telefonem Android. Bez jakéhokoli příslušenství můžete využívat výhod mnoha funkcí aplikace MINI Analog Pro a například při servisním zásahu konfigurovat jednotlivé moduly přímo na místě.

Ovládání z tabletu pomocí aplikace MINI Analog Pro před rozvaděčem  

Chytrá konfigurace a dohled pomocí aplikace MINI Analog Pro

Chytrá konfigurace a dohled pomocí aplikace MINI Analog Pro

Stáhněte si bezplatnou aplikaci MINI Analog Pro pro svůj chytrý telefon nebo tablet. V závislosti na mobilním koncovém přístroji a typu produktu nabízí aplikace různé funkce:

  • Vyvolání informací o modulu
  • Vyvolání nápovědy k nastavení přepínače DIP
  • Konfigurace pomocí multifunkčních modulů
    - přes NFC s Vaším přístrojem Android, bez jakéhokoli dalšího příslušenství
    - přes Bluetooth s Vaším přístrojem Android nebo iOS s adaptérem Bluetooth
  • Monitorování procesních dat pomocí multifunkčních modulů
    - přes Bluetooth s Vaším přístrojem Android nebo iOS s adaptérem Bluetooth

Nejlepší kvalita signálu díky nejmodernější technologii obvodů

Deska plošných spojů MINI Analog Pro  

MINI Analog Pro je vybaven nejmodernější technologií obvodů

Maximální galvanické oddělení

Nejmodernější technologie přenosu a bezpečné galvanické
oddělení mezi vstupem, výstupem a napájením
se zkušebním napětím 3 kV: MINI Analog Pro nabízí
jedinečnou kvalitu oddělení v 6 mm třídě.

Flexibilní napájení

Rozšířený rozsah napájecího napětí
9,6 … 30 V DC zajišťuje vysokou dostupnost
a umožňuje flexibilní použití, například
v 12 V aplikacích.

Vysoká kvalita kontaktu

Připojovací svorky se kontaktují robustním
přímým zasunutím. Nejsou žádné kovové kolíky, které
mohou být poškozeny.

Zpět nahoru

Horko, zima? Pro MINI Analog Pro žádný problém

Test v chladu MINI Analog Pro  

Oddělovací zesilovače MINI Analog Pro jsou bezpečné a spolehlivé i při -40 °C

Široký rozsah provozní teploty od -40 ... +70 °C umožňuje použití i za extrémních podmínek okolí.

Zpět nahoru

Kvalita od jednoho dodavatele – made in Germany

Výrobní linka MINI Analog Pro  

Moderní výrobní procesy zajišťují vysokou kvalitu a krátké dodací lhůty

Pouze tehdy, dbáme-li i na nejmenší detail, si můžeme být jisti tím, že kvalita je v pořádku. Proto vyvíjíme a vyrábíme pro MINI Analog Pro všechno sami. Ve vlastní výrobě plastů, kovových dílů a SMD vyrábíme kvalitní oddělovací zesilovače „Made in Germany“.

Vaše další výhoda: krátké dodací lhůty, i v případě vysokého počtu kusů.

Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky

Servis

Oddělovací zesilovač MINI Analog Pro

konfigurace přes DIP přepínače


Oddělovací zesilovač MINI Analog Pro

Konfigurace přes PC software


Oddělovací zesilovač MINI Analog Pro

Konfigurace pomocí aplikace pro smartphone

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít