Zpět na přehled

Můstkování energie a hlášení sběrných chyb s konektorem sběrnice na nosnou lištu

Flexibilní a jednoduché napájení

Napájení přes konektor sběrnice na nosnou lištu  

Konektor sběrnice na nosnou lištu nabízí flexibilní napájení a diagnostiku

Oddělovací zesilovače MINI Analog Pro nabízí flexibilní systémové řešení napájení přístrojů. Za tímto účelem je napájecí napětí přemostěno modulárním konektorem sběrnice na nosnou lištu. To zjednodušuje propojení, rozšíření systému nebo výměnu modulu i za provozu.

Konektor sběrnice na nosnou lištu nabízí tři možnosti napájení přístrojů:

1. Přímé DC napájení z libovolného modulu MINI Analog Pro:

  • Pro až 16 modulů MINI Analog Pro
  • Vedle konektoru sběrnice na nosnou lištu není nutné žádné další příslušenství

2. Přes obrysově stejný napájecí modul:

  • Pro až 115 modulů MINI Analog Pro
  • Umožňuje i redundantní napájení a dohled napájení

3. Přes systémový zdroj se širokopásmovým vstupem 85 … 264 V AC:

  • Není-li k dispozici žádné DC napájení
  • Pro až 60 modulů MINI Analog Pro

 

Pohodlné hlášení sběrnicových chyb Fault Monitoring

Hlášení sběrnicových chyb Fault Monitoring  

Měření proudových signálů za provozu

Monitoring defektů je modulární řešení pro komfortní vyhodnocení chyb ve vícekanálových aplikacích.

Podle typu modulu mohou být prostřednictvím sběrného chybového hlášení signalizovány následující chyby:

  • Překročení rozsahu měření
  • Nenaplnění rozsahu měření
  • Přerušení obvodu
  • Zkrat
  • Chyba modulu

Navíc je možné rozpoznat výpadek napájecího napětí na napájecí svorce a vydat hlášení. Modularita se vyznačuje možností volného nastavení vyhodnocení chyb jak na straně účastníka, tak i ve vyhodnocovacím modulu.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít