Vysoce kompaktní oddělovací zesilovače se zásuvnou technikou připojení

Vysoce kompaktní oddělovací zesilovače se zásuvnou technikou připojení

Jednoduchý jako nikdy, štíhlý jako vždy

Vysoce kompaktní oddělovací zesilovače MINI Analog Pro nabízejí nejjednodušší instalaci a uvedení do provozu na minimálním prostoru.

Zpět na Oddělovací zesilovač

Kategorie

Hledat v Vysoce kompaktní oddělovací zesilovače se zásuvnou technikou připojení

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

MINI Analog Pro je první řada 6 mm oddělovacích zesilovačů se zásuvnou technikou připojení. Dobře viditelné, snadno přístupné body připojení a měření proudu za provozu značně usnadňují práci.

Vaše výhody

  • Jednoduchá instalace díky lehce přístupným bodům připojení, můstkování energie a zásuvným připojovacím svornicím, i v technice připojení push-in
  • Jednoduché uvedení do provozu a servis: měření signálů bez rozpojení proudové smyčky a volitelná funkce odpojení
  • Rozmanité možnosti parametrizace: jednoduchá konfigurace DIP přepínačů a rozšířená konfigurace prostřednictvím softwaru nebo aplikace pro smartphone bez dalšího příslušenství
  • Snadná údržba s velkorysými popisovacími plochami, stavové LED v každém oddělovacím zesilovači a hlášení sběrných chyb
  • Vhodné pro každou aplikaci díky multifunkčním typům přístrojů a rozšířené oblasti napájecího napětí a okolní teploty
  • Vysoce kompaktní oddělovací zesilovače se zásuvnou technikou připojení MINI Analog Pro jsou součástí systému COMPLETE line

Bezpečné odpojení do pole v síti

Modulární kombinace oddělovacích zesilovačů s nasaditelnými bránami  

Modulární kombinace oddělovacích zesilovačů s nasaditelnými bránami

S jednoduše nasaditelnými bránami integrujete každý libovolný oddělovací zesilovač MINI Analog Pro s proudovým nebo digitálním výstupem prostorově úsporně do vaší sítě. Nepotřebujete žádné signálově specifické vstupní karty.

Brány MINI Analog Pro pro připojení sběrnice a sítě získáte pro následující protokoly:

  • Modbus/RTU
  • Modbus/TCP
  • Profibus DP

Jednoduchá instalace a uvedení do provozu

Zásuvné připojovací svorky, oddělovací funkce, měření proudových signálů a chytrá konfigurace

1. Jednoduchá instalace
Dobře viditelné, lehce přístupné body připojení a zásuvné připojovací svorky FASTCON Pro.

2. Jednoduché uvedení do provozu a servis
Okamžité přerušení signálových a napájecích okruhů pomocí oddělovací funkce.

3. Jednoduché měření proudových signálů
Měření proudových signálů za provozu bez nutnosti rozpojení proudové smyčky.

4. Rozmanité možnosti parametrizace
Jednoduchá konfigurace DIP přepínači a rozšířená konfigurace prostřednictvím softwaru nebo aplikace pro smartphone bez dalšího příslušenství.

Přehled výrobků MINI Analog Pro

Možnosti použití pro MINI Analog Pro  

Možnosti použití oddělovacích zesilovačů MINI Analog Pro

Analogový VSTUP/VÝSTUP

  • Univerzální oddělovací zesilovače
  • Standardní oddělovací zesilovače
  • Oddělovací zesilovače napájení
  • Oddělovače napájené ze smyčky

Teplota

  • Univerzální měřicí převodníky pro odporové teploměry
  • Univerzální měřicí převodníky pro termoelektrické články

Frekvence

  • Univerzální měřicí převodníky se vstupem frekvence nebo PWM
  • Univerzální analogový měřicí převodník frekvence

Potenciometr

  • Měřicí převodníky potenciometru s automatickým rozpoznáním potenciometru

Digitální VSTUP

  • Oddělovací zesilovač pro senzory NAMUR a plovoucí kontakty

Mezní hodnoty

  • Mezní spínač s reléovým výstupem přepínače

Příslušenství

  • Zdroj konstantního napětí/konstantního proudu
  • Napájecí komponenty
  • Modul pro monitoring chyb
  • Popisovací materiál

 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky

Servis


Vysoce kompaktní oddělovací zesilovače

Nyní jednoduché jako nikdy, přitom však úzké jako vždy.


Jednoduchý jako nikdy, štíhlý jako vždy

MINI Analog Pro nabízí nejjednodušší instalaci a uvedení do provozu na minimálním prostoru.


Industrie 4.0 v praxi

Oddělovací zesilovače s připojením ke sběrnici a síti

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít