Zpět na přehled

Rychlé a bezchybné napojení signálu s Termination Carrier pro MINI Analog Pro

Rychlé a bezchybné napojení signálů

Termination Carrier s oddělovacími zesilovači MINI Analog  

Termination Carrier se standardními přístroji na nosnou lištu

Kompaktní Termination Carrier kombinují přednosti modulárních přístrojů na nosné lišty s přednostmi systémové kabeláže.

Z velkého množství standardních typů produktů si zvolte vhodnou funkci pro zpracování signálů.

Pomocí předem osazené systémové kabeláže zapojíte moduly rychle a bezchybně pomocí modulů V/V Plug & Play specifických pro řídicí jednotku.

Kompaktní - pro nejvyšší hustotu uspořádání

Rozvaděč o velikosti 80 x 200 cm osazený pomocí MINI Analog Termination Carrier  

Až 320 kanálů v rozvaděči o velikosti 80 x 200 cm

V kombinaci s vysoce kompaktními oddělovacími zesilovači MINI Analog Pro nabízí Termination Carrier jedinečnou hustotu uspořádání v rozvaděči.

Ušetřete až 65 % prostoru oproti běžným řešením dostupným na trhu:

  • Kompaktní provedení: výška 160 mm a hloubka cca 175 mm včetně osazených modulů.
  • Prostorově úsporně umístěné systémové přípojky: oblouk systémových kabelů nepřečnívá před moduly.
  • Držák nosné lišty s integrovanou koncovkou, takže můžete přímo za sebou řadit několik Termination Carrier.

Termination Carrier a MINI Analog Pro slouží k instalaci až 320 kanálů v rozvaděči o velikosti 80 x 200 cm.

Robustní – pro vysokou dostupnost systému

Zobrazení modulárního systému napájení  

Modulární koncept napájení pro vysokou dostupnost

Termination Carrier je obzvláště robustní: 

  • Stabilní hliníkový profil odolný vůči vibracím,
  • Integrovaná kontura nosných lišt pro pevné osazení modulů
  • Deska plošných spojů ležící chráněná v profilu – mechanicky oddělená

Modulární koncepce napájení

Oddělovací zesilovače jsou spojeny přes integrované konektory na nosnou lištu odděleným napájecím modulem. Tím je ukončovací nosná deska plošných spojů provedena pasivně – neobsahuje žádné aktivní součástky, jejichž výpadek by vyžadoval výměnu Termination Carrier.

Modulární koncepce napájení nabízí:

  • Volitelně jednoduché nebo diodami oddělené, redundantní napájení
  • Vyměnitelné pojistky

Snadný servis - pro zjednodušenou dokumentaci a uvedení do provozu

Zobrazení modulárního systému napájení  

Termination Carrier s integrovanou konturou nosné lišty pro upevnění standardních přístrojů na nosnou lištu

Termination Carrier používá pouze standardní přístroj na nosnou lištu, speciální přístroje nejsou potřeba.

To usnadňuje servis Termination Carrier:

  • Pouze jeden technický design pro normované nosné lišty a systémové aplikace
  • Rychlé a bezpečné napojení na desku plošných spojů Termination Carrier se zásuvnými a kódovanými kabelovými sadami
  • Přípojka na straně řízení předem osazenými systémovými kabely s čelním adaptérem
  • Pohodlně přístupné systémové přípojky a modulové připojovací svorky
  • Výměna modulu za provozu – Hot Swap

Flexibilní – pro optimální přizpůsobení

Délky profilu bez rozteče  

Délky profilu bez rozteče pro specifický počet kanálů v závislosti na řadiči

Kromě univerzálních Termination Carrier s osazením 1:1 a volitelným odvedením signálu HART jsou další systémově specifické varianty k dostání, ve vývoji nebo je realizujeme dle vašich požadavků.

Kontaktujte nás pro více informací:

  • Délky profilu bez rozteče pro specifický počet V/V v závislosti na řídicí jednotce
  • Specifické a optimalizované přizpůsobení kartám V/V různých automatizačních systémů s různými typy systémových zástrček a čelních adaptérů.

Profesionální systémová kabeláž

Systémové kabely spojují Termination Carrier s řídicí jednotkou  

Rychlé připojení ke kartě V/V specifické pro řídicí jednotku

Univerzální Termination Carrier spojí až 16 oddělovacích zesilovačů MINI Analog Pro se vstupními a výstupními kartami automatizačních systémů.

Přes předkonfigurované zapojení systému VARIOFACE spojíte Termination Carrier s řadičem – rychle a bezchybně.

Kabely disponují mnohopólovými počty kanálů a standardizovanými i specifickými přípojkami pro řídicí jednotky, např.:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa
  • Další individuální řešení

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít