Reléové moduly pro oblasti s nebezpečím výbuchu

Reléové moduly pro oblasti s nebezpečím výbuchu

Bezpečné přepínání

Reléové moduly umožňují bezpečné oddělování a spínaní signálů v oblastech s nebezpečím výbuchu.

Zpět na Elektromechanické a elektronické reléové moduly

Kategorie

Hledat v Reléové moduly pro oblasti s nebezpečím výbuchu

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

V oblastech s nebezpečím výbuchu v průmyslu platí vysoké požadavky na spolehlivost a bezpečnost spínacích komponentů. Nové varianty vysoce kompaktních reléových modulů PLC-INTERFACE můžete pro tyto oblasti použít, protože mají požadovaná schválení pro zónu 2 (ATEX, Class 1 Division 2).

Vaše výhody

  • Použitelné v oblastech ohrožených výbuchem díky speciálním schválením
  • Flexibilita díky různým technikám připojení
  • Časově úsporný rozvod potenciálu zástrčnými můstky
  • Prostorově úsporné v 6,2 mm úzkém provedení
  • Účinné napojení na systémovou kabeláž prostřednictvím adaptéru V8
  • Reléové moduly pro oblast s nebezpečím výbuchu jsou součástí systému COMPLETE line

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Elektromechanické a elektronické reléové moduly

Servis

Stahování z internetu

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít