Svornice pro vysoké teploty

Nejvyšší bezpečnost kontaktu

Nejvyšší bezpečnost kontaktu

S keramickou izolací bezpečné propojení i při extrémních teplotách.

Zpět na Šroubové připojení

Kategorie

Hledat v Svornice pro vysoké teploty

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Při těžkých provozních podmínkách, v oblastech ohrožených požárem a při chemické agresivitě jsou svornice pro vysoké teploty od Phoenix Contact vhodným řešením. Spolehněte se na maximální bezpečnost, která je potvrzena schválením Ex.

Vaše výhody

  • Jednoduché ovládání a aplikace díky osvědčenému šroubovému připojení
  • Vysoká bezpečnost – pro použití za obzvláště náročných podmínek a při hrozícím výbuchu
  • Prostorová úspornost díky kompaktnímu provedení
  • Jednoduchý rozvod potenciálu řetízkovým přemostěním

Použití při vysokých teplotách

Svornice pro vysoké teploty  

Spolehlivé při vysokých teplotách

Potřebujete bezpečné kontaktování? I v případě vysokého zatěžování teplem a extrémními změnami teploty? Svornice pro vysoké teploty od Phoenix Contact se hodí pro teploty do 220 °C.

Kromě toho:

  • Svornice pro vysoké teploty jsou vytvořeny z teplotně stálého a nehořlavého izolačního materiálu.
  • Montáž probíhá na nosnou lištu G NS32 bezpečným osazením zámku se zástrčkou do patky svorky.
  • Jednoduchý rozvod potenciálu řetízkovým přemostěním je možný

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít