Svornice pro velký proud

Svornice pro velký proud

Snadné propojení výkonu

Propojte velké průřezy vodičů do 185 mm² snadno, bezpečně a rychle

Zpět na Přípojka Push-in

Kategorie

Hledat v Svornice pro velký proud

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Pružinové svornice PTPOWER pro velký proud s technikou připojení Power Turn Vám nabízí v současnosti nejrychlejší a uživatelsky nejpřívětivější možnost připojení velkých vodičů. Připojujte vodiče do 185 mm² a 1500 V IEC / 1000 V UL jednoduchým otočením ovládací páčky.

Vaše výhody

  • Jednoduché připojení pomocí techniky Power Turn
  • Jednoduchá odbočka napětí volitelně připojitelnou svornicí
  • Jednoduchý rozvod potenciálu pomocí zástrčných a vkládacích můstků
  • Průchozí možnosti popisování a zkoušení
  • Flexibilní montáž díky variantám k montáži na nosnou lištu nebo k přímé montáži
  • Snížení nákladů na montáž a logistiku díky předmontovaným svorkovým blokům
  • Snížení logistických nákladů s jednotným systémovým příslušenstvím CLIPLINE complete

Technika připojení Power Turn

Technika připojení Power Turn  

Technika připojení Power Turn

Pomocí patentované pružinové techniky připojení Power Turn lze pomocí standardního šroubováku a jedním pohybem páky snadno a rychle připojit velké vodiče.
Až tři tlačné pružiny z kvalitní pružinové oceli v kombinaci s prismatickým dnem těla svornice zajišťují připojení vodiče s dlouhodobou stabilitou a ochranou proti vibracím.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Svornice pro velký proud PTPOWER

Pro připojování velkých vodičů.

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít