Průchozí svornice pro velký proud

Průchozí svornice pro velký proud

Elegantně stěnou

Veďte i vysoké proudy spolehlivě a trvale stěnou. S volným výběrem typu připojení.

Zpět na Svornice a konektory desky plošných spojů

Kategorie

Hledat v Průchozí svornice pro velký proud

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Phoenix Contact nabízí kompletní produktový program průchozích svornic pro velký proud v kompaktním designu. Pro každý případ vhodné řešení: pro sílu stěny od 1 do 6 mm, intenzitu proudu do 309 A a napětí do 1 000 V (VDE).

Vaše výhody

  • Spolehlivý a testovaný přenos proudu se schválením UL
  • Nejvyšší flexibilita díky volnému výběru techniky připojení vodiče
  • Pro každou montážní polohu správná přípojka
  • Bezpečné spojení díky alternativním montážním možnostem

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Konektory

Servis


Průchozí svornice pro velký proud

Bezpečné spojení díky alternativním montážním možnostem.

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít