HMI a průmyslová PC pro venkovní aplikace

HMI a průmyslová PC pro venkovní aplikace

Vytvořeno pro extrémy

Robustní HMI a průmyslová PC, rezistentní vůči agresivním vlivům prostředí a chemikáliím.

Zpět na HMI a průmyslová PC

Kategorie

Hledat v HMI a průmyslová PC pro venkovní aplikace

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Venkovní HMI a průmyslová PC jsou vytvořena pro trvalý vliv počasí. Díky ochraně čela IP67 a rozšířenému teplotnímu rozsahu se tyto přístroje používají např. v nabíjecích stanicích nebo v jiných venkovních aplikacích, např. čističkách.

Vaše výhody

  • Skvělé pro venkovní aplikace díky displeji čitelnému i při slunečním světle a materiálům odolným vůči povětrnostním vlivům
  • Jednoduché ovládání i v pracovních rukavicích
  • Odolné vůči UV a IR záření i vlivům okolního prostředí jako solná mlha nebo termiti
  • Odolné vůči chemikáliím, např. agresivním čisticím prostředkům nebo odmrazovacím prostředkům pro letadla
  • Použití v extrémně nepříznivém prostředí na základě rozšířeného teplotního rozsahu od -20 °C do +70 °C

Vyvinuto pro venkovní použití

Přístroje s čelem s ochranou IP67  

Ovladatelné i s rukavicemi

Při praktickém použití přesvědčí HMI a průmyslová PC uživatelsky příznivým ovládáním a údržbou i dlouhým runtime. Základem jsou přístrojové vlastnosti, které byly speciálně vytvořeny pro venkovní aplikace.

  • Bez ohledu na to, jaké podmínky prostředí převládají ve vašem zařízení, čelo s ochranou IP67 nabízí trvale spolehlivou ochranu.
  • Ovládejte a dohlížejte nyní ještě rychleji a snadněji. Všechny venkovní přístroje je možné ovládat i s rukavicemi.

Inovativní technologie displeje

HMI s displejem vhodným pro sluneční záření  

Dobrá čitelnost navzdory slunečnímu záření

Využijte své přístroje i při přímém slunečním záření. Díky optical bonding je možné displeje venkovních HMI a průmyslových PC kdykoliv přečíst. Navíc jsou vybaveny antireflexní vrstvou (AR coating) a tím dobře čitelné i při oslňujícím slunečním světle. Vestavěný UV a IR filtr zajišťuje dlouhou životnost HMI a průmyslových PC.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít