Zpět na přehled

Kompetence a možnosti uspořádání

Naše rozhraní HMI a průmyslové PC jsou stejně individuální jako vaše požadavky. Design a funkci můžete přizpůsobit vašim potřebám. Řešení přesahující jednotlivé obory vám nabízí velký rozsah výkonů, i za extrémních podmínek použití. Díky našemu integrovanému hodnotovému řetězci, vysoké flexibilitě a způsobilosti k modulárnímu vývoji produktů najdeme společně s vámi ten vhodný produkt.

Naše kompetence

Předpoklad pro vývoj individuálních řešení HMI se skrývá v našich základních kompetencích. Tyto kompetence se vyvíjely řadu let a byly integrovány do celého hodnotového řetězce.

  • Ovládací přístroje v různých velikostech a výkonových třídách
  • Použití různých materiálů a dotykových technologií
  • Certifikace a schválení specifická pro dané obory
  • Různé možnosti připojení k řídicím jednotkám
  • Projektování aplikací HMI
  • Realizace a přizpůsobení designu přání zákazníka
  • Realizace individuálních požadavků v hardwaru a softwaru
Grafika: Přidaná hodnota díky stoupající kompetenci a individualizaci  

Kompetence našich odborníků tvoří základ individuálních řešení HMI

Možnosti uspořádání tak různorodé jako vaše aplikace

Není k dostání rozhraní HMI vhodné pro vaši aplikaci? Přijďte k nám. Společně s vámi vyvine společnost Phoenix Contact řešení na základě vašich požadavků. Naše nabídka výkonů sahá od realizace těch nejmenších změn v designu až ke kompletnímu přizpůsobení produktů extrémním požadavkům.

Dotyková plocha/displej
  • Povrchy odolné vůči chemikáliím

  • Zvýšená provozní bezpečnost díky výrazné dotykové zpětné vazbě tlačítek

  • Jednoduché ovládání s pracovními rukavicemi

  • Vysoká odolnost povrchů proti oděru

  • Vysoké požadavky k ochraně proti vandalizmu

Mechanika
  • Zvláštní hygienické požadavky díky zamezení hromadění nečistot
  • Čelní plochy ze zvláštních materiálů, např. ušlechtilé oceli
  • Vyšší krytí, např. IP67 a vyšší
  • Extrémně robustní celokovové provedení pouzdra
  • Zadní montáž
  • Montáž do speciálních pouzder a na stanoviště obsluhy
  • Montáž na otočná ramena
  • Dodatečné povelové a signalizační přístroje
Software
  • Softwarová tlačítka pro tlumení podsvícení pozadí
  • Softwarová řešení se soft PLC a vizualizací různých dodavatelů
Přesahující konstrukční díl
  • Externí bzučák a plovoucí kontakt
  • Optimální chování v rámci elektromagnetické kompatibility
  • Odolnost vůči šoku a silným vibracím
  • Extrémní teplotní požadavky
  • Dodatečné funkce, jako integrovaný ohřev
  • Řešení pro oblasti ohrožené výbuchem (ATEX 2/22)
  • Individuální schválení a certifikace

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít