Zpět na přehled

Detailní pomocník výběru pro přístroje s rozhraním HMI

Který z přístrojů s rozhraním HMI je pro vaši aplikaci vhodný, zjistíte na základě různých faktorů:

  • Rozlišení displeje
  • Potřeba paměti vizualizačního projektu
  • Počet paralelně využívaných ovladačů
  • Systémové připojení, tzn. počet připojených řídicích jednotek
  • Počet proměnných (tagů)
  • Rychlost aktualizace proměnných
  • Počet lokálních skriptů
  • Počet a četnost logů (DataLogging)

Rozlišení displeje

 Základní aplikaceStandardní aplikaceTechnicky nejvyspělejší aplikace
Doporučený displej (rozlišení)do VGA (640 x 480 pixelů)do SVGA (800 x 600 pixelů)do SXGA (1280 x 1024 pixelů)
Zpět nahoru

Potřeba paměti vizualizace

 Základní aplikaceStandardní aplikaceTechnicky nejvyspělejší aplikace
Max. počet stran1664256
Max. počet objektů na stránce32128512
Max. počet škálovatelných objektů na stránce3264
Max. počet animovaných objektů na stránce1 na stránce5 na stránce5 na stránce
Zpět nahoru

Připojení systému a komunikace

 Základní aplikaceStandardní aplikaceTechnicky nejvyspělejší aplikace
Rychlost aktualizace (Polling Rate)1 000 ms500 ms250 ms
Max. počet paralelně využitelných ovladačů1 x Ethernet1, i s OPC komunikací2, i s OPC komunikací
Max. počet PLC na používaný ovladač125
Max. počet současně připojených PLC1510
Zpět nahoru

Skripty VBA a IL logiky (Instruction List/Anweisungsliste)

 Základní aplikaceStandardní aplikaceTechnicky nejvyspělejší aplikace
Max. počet skriptů4816
Současně spustitelné124
Zpět nahoru

Počet a četnost logů (DataLogging)

 Základní aplikaceStandardní aplikaceTechnicky nejvyspělejší aplikace
Max. počet per (pens)4816
Max. počet dataloggerů na projekt1632
Snímací interval1 s1 s
Zpět nahoru

Řízení alarmu/displatcher

 Základní aplikaceStandardní aplikaceTechnicky nejvyspělejší aplikace
Max. počet alarmů1285121 024
Zpět nahoru

Události

 Základní aplikaceStandardní aplikaceTechnicky nejvyspělejší aplikace
Max. počet objektů události1664128
Max. počet automatických spínačů64128
Zpět nahoru

Recepty

 Základní aplikaceStandardní aplikaceTechnicky nejvyspělejší aplikace
Max. počet receptů na projekt81632
Max. počet mezer na recept832 (max. 90 s IMDB)128 (max. 90 s IMDB)
Zpět nahoru

Hlášení (tisk)

 Základní aplikaceStandardní aplikaceTechnicky nejvyspělejší aplikace
Textové hlášeníanoano
Grafické hlášeníano
Zpět nahoru

Správa uživatele

 Základní aplikaceStandardní aplikaceTechnicky nejvyspělejší aplikace
Maximální počet uživatelů165121 024
Maximální počet uživatelských skupin41664
Zpět nahoru

Přepnutí jazyka

 Základní aplikaceStandardní aplikaceTechnicky nejvyspělejší aplikace
Maximální počet jazyků41632
Online přepnutí jazykaanoanoano
Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít