Pouzdra příručního přístroje HCS

Pouzdro příručního přístroje HCS pro mobilní koncové přístroje

Ochrana pro přenosné přístroje

Spolehlivá ochrana pro vaši mobilní elektroniku.

Zpět na Polní pouzdro

Kategorie

Hledat v Pouzdra příručního přístroje HCS

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Ergonomická příruční pouzdra série HCS se optimálně hodí pro mobilní ovládací přístroje měřicí a kontrolní techniky i pro skenery nebo identifikační přístroje. Polní pouzdra ze stabilního plastu ABS lze použít v logistice a distribuci i v technice vozidel a procesní technice.

Vaše výhody

  • Jednoduchá integrace přesných fóliových klávesnic, lze dodat i podle individuálního zadání
  • Standardní varianty pro různá rozhraní přístrojů
  • Jednoduchá integrace displejů
  • Flexibilní design přístrojů díky stupňovitému nebo přímému tvaru pouzder

Modulární konstrukce pouzdra

Modulární konstrukce pouzdra  

Modulární konstrukce pouzdra

Polní pouzdra série HCS jsou modulárně konstruována a dovolují díky různým provedením praktické designy přístrojů.

  • Konstrukční velikosti Micro, Mini, Mini-P, Medium a Maxi
  • Rovné a stupňovité provedení
  • Provedení s a bez výřezu pouzdra pro ovládací prvky

 

Vysoká rozmanitost použití

Vysoká rozmanitost použití  

Vysoká rozmanitost použití

Pouzdra IP54 série HCS jsou vytvořena pro teplotní rozsah od -20 °C do +50 °C a hodí se pro ovládací přístroje s displeji nebo fóliovými klávesnicemi.

  • Materiál: rázově houževnatější plast ABS
  • Barva: světle šedá (RAL 7035)

Nezaměnitelný design přístrojů

Nezaměnitelný design přístrojů  

Nezaměnitelný design přístrojů

Výřezy pouzdra dle specifikace zákazníka a individuální potisk umožňují nezaměnitelný design přístrojů pro speciální požadavky nebo vysokou míru odlišení.

  • Výřezy pouzdra podle zadání zákazníka
  • Individuální popis laserem, tamponovým tiskem nebo sítotiskem

Snadno integrovatelné fóliové klávesnice

Fóliové klávesnice snadno integrovatelné  

Fóliové klávesnice snadno integrovatelné

Fóliové klávesnice na míru od Phoenix Contact lze snadno integrovat do pouzder HCS.

  • Jednoduchá a časově úsporná integrace fóliových klávesnic do techniky se stříbrnými vodiči
  • Různé velikosti a barvy pro individuální design přístrojů
  • Rozvržení dle specifikace zákazníka na vyžádání

Robustní displeje

Displeje snadno integrovatelné  

Displeje snadno integrovatelné

Displeje pro pouzdra elektroniky dovolují funkční řešení zobrazení s úhlopříčkou obrazovky od 2,4 do 4,6 palců. Lze je použít u mobilních i stacionárních aplikací pouzder elektroniky.

  • Kontrastní LCD displeje
  • Jednoduchá a časově úsporná integrace do pouzder elektroniky
  • Použitelné v teplotním rozsahu od -20 °C do 70 °C
  • Dotykové displeje na vyžádání

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Pouzdra elektroniky

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít