Profilové pouzdro HC-ALU

Profilové pouzdro HC-ALU pro mobilní aplikace

Outdoorový profesionál

Stabilní hliníkový profil a krytí IP65 – tím přesvědčí série HC-ALU.

Zpět na Polní pouzdro

Kategorie

Hledat v Profilové pouzdro HC-ALU

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Robustní profilová pouzdra série HC-ALU chrání elektroniku před stříkající vodou i před tepelnými a mechanickými vlivy při použití v poli. Tato polní pouzdra se hodí pro teplotní rozsah od -40 °C do +70 °C a nabízejí ochranu proti stříkající vodě IP65 dle DIN EN 60529.

Vaše výhody

  • Spolehlivé v náročných podmínkách díky robustnímu a dělenému hliníkovému profilu pouzdra pro lehké moduly
  • Flexibilní konstrukce přístrojů s několika vodicími drážkami pro desky plošných spojů
  • Ochrana proti rušivému záření a horku díky celokovovému stínění
  • Mnohostranné použití díky integraci displejů nebo individuálním fóliovým klávesnicím jako i přednímu panelu
  • Upevnění na stěnu pro stacionární aplikace

Robustní vytlačovaný profil

Profily z eloxovaného hliníku  

Profily z eloxovaného hliníku

Profil základny i profil krytu série HC-ALU jsou z eloxovaného hliníkového vytlačovaného profilu. Tento materiál poskytuje mechanickou pevnost a dobré vlastnosti stínění před rušivým zářením. Kromě toho je samozřejmě tepelně odolný.

  • Teplotní rozsah -40 °C až +70 °C
  • Ochrana proti stříkající vodě IP65
  • Kanály šroubení pro postranní kryty se nacházejí v dutých komorách, takže šrouby nevniknou do konstrukčního prostoru

Ergonomický design

Ergonomický design  

Ergonomický design

Profilová pouzdra série HC-ALU přesvědčí svým ergonomickým designem. Rovné plochy současně poskytují místo pro potisk.

  • Volitelná technika připojení nebo fóliové klávesnice odolné proti stříkající vodě
  • Prohlubně na stranách a v profilovém krytu umožňují dobrou integraci například fóliových klávesnic

Univerzální použitelnost

Aplikace HC-ALU  

Univerzální použitelnost

Displeje a fóliové klávesnice lze do pouzdra HC-ALU snadno integrovat.

  • Četné možnosti aplikace v polním použití

Individuální modifikace

Individuální modifikace  

Individuální modifikace

Vytvořte svá pouzdra v souladu se svou aplikací. Navíc k našim katalogovým produktům nabízíme individuální služby, jako jsou speciální délky profilů, mechanické zpracování nebo potisk.

  • Fóliové klávesnice
  • Těsnění
  • Montážní kryty
  • Nástěnné držáky

Nástěnné držáky pro pouzdra HC-ALU

Individuální modifikace  

Individuální modifikace

Pro větší užitek pouzdra HC-ALU pro stacionární aplikace použijte nástěnné držáky.

  • Časově úsporné a flexibilní připevnění na stěnu nebo na stroj

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Pouzdra elektroniky

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít