HART

Komunikace HART

Chytré procesní přístroje

S HART máte k dispozici vedle signálu 4...20 mA další parametrizační a diagnostické funkce, jakož i data procesu.

Zpět na Produkty podle protokolů

Kategorie

  • Wired HART
    Moduly Wired HART

    Komponenty HART spojené kabely: multiplexor, rozpojovač, přepěťová ochrana

  • WirelessHART
    WirelessHART

    Přístroje WirelessHART pro bezdrátovou a bezpečnou komunikaci v procesní technice.

Produktové portfolio HART od společnosti Phoenix Contact nabízí odbornost Ethernetu, Modbus TCP/IP, PROFINETu a bezdrátových technologií a technologie protokolu HART. Naše aktivní účast v různých centrálních standardizačních výborech nám umožňuje, že vám můžeme stále nabízet zaručeně vysoce aktuální produktové portfolio. Seznamte se nyní s naší rodinou produktů. Zjistěte, jak můžete své budoucí projekty automatizace učinit úspěšnějšími.

Vaše výhody

  • Efektivní konfigurace polních přístrojů a stavová diagnostika díky online přístupu
  • Napojení informací HART na oddělené systémy inženýringu a managementu – díky řešení multiplexoru HART
  • Zvýšení dostupnosti systému díky preventivnímu rozpoznání odchylek a poruch
  • Překlenutí velkých vzdáleností a cenově dostupná výbava částí zařízení – s přístroji WirelessHART

O produktu HART

Modulovaný signál HART  

Integrovaný signál HART (Frequency Shift Keying)

S více než dvacetiletými zkušenostmi v náročném světě procesních technologií již nemusí HART (Highway Addressable Remote Transducer) dokazovat svoji pionýrskou pozici. V kombinaci s řešeními od společnosti Phoenix Contact můžeme vaši aplikaci bez problému připravit na digitální pokrok příštích desetiletí.

Po celém světě již bylo instalováno 40 milionů přístrojů s integrovaným signálem HART. Z velké části se tento signál zatím nevyužívá pro zvýšení dostupnosti. Díky našemu cenově dostupnému řešení se však nyní vyplatí neustále dohlížet na přístroje a nástroje.

Infrastruktura Wired HART

Komponenty infrastruktury pro Wired HART  

Komponenty infrastruktury pro Wired HART

Produkty infrastruktury Wired HART jsou koncipovány pro použití v rozváděči nebo v oblasti marshallingu v blízkosti řídicího systému. Kromě údržby přímo na přístroji je možný neustálý dohled bez vlivu na běžný proces.

Navíc vám umožníme dohled vašich dat HART přímo ve velíně. Zaplatíte jen zlomek toho, co za použití přímo na místě.

Naše portfolio nabízí velké množství funkcí, které jsou nezbytné pro trvale vysokou dostupnosti vaší instalace.

O produktu WirelessHART

LOGO  

Bezdrátově v procesní technice – s WirelessHART

WirelessHART je aktuální řešení pro digitální přístup k vašim polním přístrojům: vyvinuto s odborností Industrial Wireless a ve spolupráci s vedoucími firmami v oblasti procesního průmyslu. Na základě bezlicenčního frekvenčního rozsahu a bezpečnosti AES 128 bitů je toto řešení cenově dostupné i spolehlivé a bezpečné.

Každý dosavadní přístroj HART můžete rozšířit pomocí adaptéru o bezdrátovou funkci. Adaptované přístroje jsou kompatibilní se všemi ostatními přístroji WirelessHART. Je možné je provozovat bez problému společně v síti WirelessHART Mesh.

Brána a adaptér WirelessHART

WirelessHART  

Brána a adaptér WirelessHART

Své vysoké robustnosti a spolehlivosti vděčí WirelessHART základnímu protokolu TSMP a frekvenčnímu pásmu 2,4 GHz (podle IEEE 802.15.4).

Používaný standard s rádiovým transceiverem 10 mW činí WirelessHART celosvětově používaným systémem s nízkou spotřebou energie.

Klíčové prvky TSMP jsou odpovědné za vysokou stabilitu sítě End to End, jednoduchou instalaci a energetickou efektivitu:

  • Časově synchronizovaná komunikace
  • Metoda skokové frekvence (FHSS)
  • Automatické spojení uzlů a vytvoření sítě
  • Zcela redundantní mesh routing

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít