Brány

Brány

Propojení polních přístrojů v síti

Komunikujte jednoduše a flexibilně mezi polním přístrojem a řídicí jednotkou.

Zpět na Komunikace polní sběrnice

Kategorie

  • Seznam produktů Brány
    Brány

    Brány pro připojení automatizačních zařízení se sériovým rozhraním do sítí Ethernet.

Brány přeměňují jednoduše a rychle sériové signály HART na bázi Ethernetu nebo signály V/V na bázi Profibus PA.

Vaše výhody

  • Modulární konstrukce vytváří flexibilitu při budoucím rozšíření vašeho zařízení.
  • Přeměna pomalých signálů HART na Ethernet poskytuje rychlý přístup k vašim datům.
  • Integrujte až 20 dostupných analogových nebo digitálních signálů V/V do pouze jednoho přístroje Profibus PA.
  • Brány jsou součástí systému COMPLETE line

Brána Profibus PA

Brána Profibus PA  

Brána Profibus PA

Na výběr je pět koncových stanic pro různé příklady použití. Přístroje jsou bez programování jednoduše opatřeny pomocí DIP přepínače adresou Profibus PA.

Přiřazení vstupů a výstupů rozšiřujících modulů probíhá pak jednoduše pomocí rýhovacích koleček. K dispozici jsou analogové, digitální V/V a digitální vstupní modul NAMUR.

Sériová brána HART

Sériová brána HART  

Sériová brána HART

V závislosti na aplikaci je sériový přístup založený na RS-485 nebo Ethernetu možný na všech digitálních datech z přístrojů HART.

Pro časově nekritické aplikace můžete použít obvyklé sériové brány RS-485. Každá brána umožňuje připojení až 32 přístrojů. Výměna dat probíhá sériově, neboť komunikace se realizuje pouze prostřednictvím jednoho Mastera HART.

Brána Ethernet HART

Brána Ethernet HART  

Brána Ethernet HART

V závislosti na aplikaci je sériový přístup založený na RS-485 nebo Ethernetu možný na všech digitálních datech z přístrojů HART.

Brána Ethernet-HART nabízí přístup PROFINET, Modbus TCP/IP a HART-IP ke 40 přístrojům. Každé připojení přístroje disponuje vlastním Masterem HART pro co možná nejrychlejší předání dat HART prostřednictvím Ethernetu.

Při použití sítě Modbus TCP/IP je kromě toho možné poskytnout čtyři digitální vstupy a čtyři digitální výstupy

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít