FOUNDATION Fieldbus

Skutečná flexibilita v polní sběrnici

Skutečná flexibilita v polní sběrnici

Zvyšte flexibilitu svých procesů s modulárními přístrojovými vazebními členy a redundantními napájecími zdroji.

Zpět na Produkty podle protokolů

Kategorie

Hledat v FOUNDATION Fieldbus

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Rozšiřte svůj systém FOUNDATION Fieldbus s našimi inovativními přístrojovými vazebními členy. Bez ohledu na to, zda rozšíření s modulárními variantami nebo maximální hustota kanálu s přístroji v blokovém provedení, pro každý požadavek je k dispozici správný přístrojový vazební člen polní sběrnice.

Společně s redundantními napájeními polní sběrnice, přepěťovou ochranou a instalačním materiálem nabízí společnost Phoenix Contact kompletní systémovou architekturu, která ušetří místo v rozváděči a instalační náklady.

Vaše výhody

  • Vše z jedné ruky: k dostání je kompletní architektura systému
  • Instalace podle potřeby díky modulární konstrukci
  • Vysoká bezpečnost: schváleno i pro oblasti s hrozícím výbuchem až do zóny 0
  • Stav techniky: s osvědčenou spolehlivostí a inovací Phoenix Contact

Redundantní napájení polní sběrnice

Spolehlivé napájení pole pomocí ACB Technology  

Spolehlivé napájení pole pomocí ACB Technology

Napájejte své smyčky FOUNDATION Fieldbus spolehlivě s redundantními jedno nebo čtyřkanálovými napájeními. Přístroje jsou zásuvné a tím flexibilně a rychle vyměnitelné. Kromě toho se ACB Technology (Auto Current Balancing) stará o symetrické zatížení napájecích zdrojů za účelem dosažení značného zvýšení životnosti přístrojů a maximální spolehlivosti procesní aplikace.

Integrovaná funkce diagnostiky a reléové výstupy zajišťují stálý dohled.

Vaše výhody:

  • Modulární konstrukce pro zvýšenou dostupnost systému
  • Integrované diagnostické funkce s reléovým výstupem
  • Maximální životnost díky ACB Technology (Auto Current Balance)
  • Kompatibilní s Yokogawa, Invensys a univerzální řešení D-SUB-25

Modulární rodina přípojky polní sběrnice pro FOUNDATION Fieldbus

Modulární rodina přípojky polní sběrnice pro FOUNDATION Fieldbus  

Přípojka polní sběrnice: flexibilita a modularita v jedné rodině

Modulární systém přístrojových vazebních členů FOUNDATION Fieldbus sestává ze tří hlavních přístrojů: modulu hlavního vedení, spojovacích modulů a podle potřeby modulu diagnostiky. Modul hlavního vedení tvoří novou stanici polní sběrnice. Modul nabízí rozmanité možnosti stínění a integrovaný zakončovací odpor.

Přístrojoví vazební členové polní sběrnice s jedním nebo dvěma vývody jsou zabezpečeny proti zkratu a chrání tak vaši síť. Napájecí napětí pro modulární systém je dále rozděleno prostřednictvím konektoru, který je jednoduše nasazen na lištu DIN.

Pro instalace Zone 2, s připojením nástrojů Zone 0, 1 a 2 ve stejném pouzdře, je k dispozici oddělovací deska FB-MODULAR pro splnění izolačně bezpečných odstupů propojení.

Diagnostický modul pole je k dispozici ve dvou variantách. Verze pracuje s modulárním konektorem lišty DIN a šetří tím nákladnou kabeláž. Další verze je vybavena připojovacími svorkami, kterými lze připojit přístrojové vazební členy jiných výrobců.

Integrace na úroveň řízení probíhá přes standardní komunikaci H1 a management zařízení při použití DD (Device Description), EDDL (Electronic Device Description Language) a DTM (Device Type Manager).

Přípojky polní sběrnice s 6 a 12 kanály

Přípojky polní sběrnice s 6 a 12 kanály  

Lokální diagnostika a prostorově úsporná kabeláž

Vícekanáloví přístrojoví vazební členové jsou vytvořeni pro teploty okolí od -50°C do +90°C. Jsou velmi kompaktní a pro další úsporu místa probíhá připojení jednostranně ze spodní strany. Tak dosáhnete nejlepšího využití místa a maximální hustoty kanálu v rozvodném boxu.

Zakončovací odpor je integrován.

Přípojky polní sběrnice jsou registrovány Fieldbus Foundation.

Bariéra polní sběrnice Zone 1 s 8 nebo 12 kanály

Bariéra polní sběrnice Zone 1 s 8 nebo 12 kanály  

Nejlehčí bariéra polní sběrnice Zone 1 v průmyslu

Nové bariéry polní sběrnice jsou speciálně pro přístrojové vazební členy schválené pro Zone 1. Jsou testovány v teplotách okolí od -40°C do +80°C a tím vhodné pro každou procesní aplikaci.

Přípojky polní sběrnice jsou registrovány Fieldbus Foundation.

Rozvodné boxy polní sběrnice se schválením systému a předinstalovanými vazebními členy polních přístrojů

Rozvodné boxy polní sběrnice s přípojkami polní sběrnice a schválením systému  

Řešení rozvodu na klíč pro instalace po celém světě

Speciálně pro použití vazebních členů polních přístrojů vám nabízíme sortiment rozvodných boxů polní sběrnice. Díky schválením ATEX, IECEx a UL Class I, divize 2 jsou bez problému použitelné po celém světě.

Předmontované boxy jsou k dostání ve dvou variantách s přepěťovou ochranou pro hlavní vedení i bez ní. Spojují hlavní vedení s polními přístroji.

  • Rozvodné boxy připravené k použití z kartáčované, nerezavějí oceli 316L
  • K dostání s 10 nebo 16 porty
  • Rychlá a jednoduchá montáž s vícekanálovými vazebními členy polních přístrojů Zone 2
  • Malá potřeba místa a nízká hmotnost

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít