Rozšíření firmware pro Bezpečnostní routery a firewally

Licence k rozšíření bezpečnostní funkce

Volitelná aktualizace

Licence k rozšíření funkce produktů mGuard.

Zpět na Kybernetická bezpečnost

Kategorie

Hledat v Rozšíření firmware pro Bezpečnostní routery a firewally

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Sítě se zvětšují a požadavky se mění: S možnostmi licence mGuard můžete kdykoliv rozšířit firmware mGuard o různé volby a individuálně tak konfigurovat pro příslušnou oblast použití.

Vaše výhody

  • Řešení střižená na míru díky dodatečným bezpečnostním funkcím
  • Vysoká ochrana investic díky pozdější rozšířitelnosti
  • Plaťte pouze to, co potřebujete díky individuálnímu sestavení nezbytných bezpečnostních funkcí

Aktualizace softwaru

Bezpečnost je živý proces: každý den pracujeme na tom, aby byly naše přístroje ještě bezpečnější. Proto je důležité, aby byla i vaše bezpečnostní zařízení stále na nejvyšší úrovni. S celoživotní licencí mají vaše zařízení mGuard automaticky k dispozici stále nejaktuálnější software. Můžete tak svoji síť optimálně chránit.

Funkce redundance

Využitím funkcí redundance můžete zvýšit dostupnost svého systému. Za tímto účelem jsou na místě aplikace ve vaší síti redundantně umístěna dvě bezpečnostní zařízení mGuard.

V normálním provozu pracuje jedno zařízení mGuard, zatímco druhé zařízení je k dispozici jako backup. Oba systémy si stále vyměňují data o svém stavu. Pokud primárně aktivní zařízení mGuard vypadne, převezme jeho funkci bez problému backup zařízení. Funkce redundance je v závislosti na licenci k dispozici pouze pro firewall nebo pro VPN a firewall.

OPC Inspector – Deep Packet Inspection pro OPC Classic

mGuard-OPC-Inspector s Deep Packet Inspection  

Díky Deep Packet Inspection projde mGuard-OPC-Inspector každý datový balíček

Protokol OPC Classic je v oblasti průmyslu velmi rozšířen. Běžné firewally ale neumí tento protokol zabezpečit, což má vážné následky – tam, kde se používá OPC Classic není možná regulace provozu pomocí firewallu. Tím vznikají kritické bezpečnostní nedostatky.

Průmyslové bezpečnostní produkty mGuard od společnosti Phoenix Contact (od firmware 8.1) lze rozšířit o funkce OPC-Inspector. Toto softwarové rozšíření analyzuje, rozpoznává a umožňuje OPC-Traffic. Tak dosáhnete spolehlivé, zabezpečené komunikace OPC na nejvyšší bezpečnostní úrovni.

Speciálně pro OPC Classic jsou podporovány následující funkce:

  • Firewall pro aplikace OPC Classic
  • Deep Packet Inspection pro OPC Classic
  • Defence in Depth
  • Segmentace pomocí NAT

CIFS Integrity Monitoring

Pomocí CIFS Integrity Monitoring jsou síťové jednotky Windows otestovány, zda se určité soubory změnily ve srovnání s referenčním stavem. Tak jsou spolehlivě a rychle odhaleny i infekce, pro něž ještě nejsou k dispozici značky virů. Navíc existuje možnost sestavit jednotky „za“ přístrojem mGuard a zkontrolovat pomocí antivirového programu.

CIFS Integrity Monitoring funguje bez jakékoliv instalace na dohlížených systémech. Rozšíření se proto hodí zejména pro nepropojitelné systémy.

VPN rozšíření

Bezpečnostní zařízení mGuard lze současně připojit v závislosti na typu přístroje různé množství protistran VPN. Pokud požadavky v průběhu času stoupají, můžete počet propojených protistran rozšířit pomocí licence pro všechna bezpečnostní zařízení mGuard (mimo FL MGUARD RS2000).

Maximální počet propojených protistran je přitom určen třídou přístrojů (viz tabulka). Rozšíření můžete provést v krocích z 10, 100, 250 a 1 000 protistran.

Typ přístroje mGuard

Maximálně možné protistrany VPN

FL MGUARD RS2000

2 (nerozšířitelný)
FL MGUARD RS4000, SMART, DELTA, PCI, GT/GT250
FL MGUARD CENTERPORT3000

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít