Fieldline Modular - flexibilní systém V/V

Fieldline Modular – systém V/V v modulárním provedení pro instalaci pole

Modulárně v poli

Veškerá svoboda v instalaci polí: V souladu s funkcemi, přizpůsobitelné a otevřené sběrnici.

Zpět na Systémy V/V pro instalaci v poli (IP65/67)

Kategorie

Hledat v Fieldline Modular - flexibilní systém V/V

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Fieldline Modular je V/V systém v modulárním provedení pro instalaci pole. Naše komponenty jsou k dispozici ve dvou různých provedeních a umožňují tak obzvláště flexibilní použití - i v bezprostřední blízkosti procesu.

Vaše výhody

  • Optimální plánování zařízení díky konstrukci místních sběrnic nezávislé na síti
  • Až 16 zařízení místní sběrnice na jeden vazební člen sběrnice znamená úsporu nákladů při zvýšeném počtu V/V
  • Větší flexibilita v plánování zařízení díky možnosti integrace do V/V IP20 systému Inline
  • Snadné objednávání díky jednodílným a kompletním zařízením

Vhodné pro vaše zařízení – V/V přístroje ve dvou provedeních

Pro různé požadavky: Fieldline Modular ve dvou provedeních  

Dvě konstrukční velikosti pro individuální aplikace

Vyberte si svůj V/V přístroj vhodný pro požadavky vašeho zařízení. 

  • Fieldline Modular obdržíte v běžném provedení M12 pro maximálně pohodlné připojení.
  • Obzvláště kompaktní provedení M8 může být díky malé velikosti pouzdra namontováno blízko procesu i v případě stísněného prostoru ve stroji.

Vaše výhoda: Systémový kabel lokální sběrnice vede vedle napětí i data. To znamená, že ušetříte místo a kabel.

Rozvaděč nebo pole - jednoduché kombinace

Fieldline Modular lze jednoduše integrovat do IP20 V/V systémů Inline  

Jednoduché kombinování V/V přístrojů pro rozvaděč a instalaci pole

Se svorkami odbočky IP20 V/V systému Inline spojíte vaše V/V zařízení Fieldline Modular M8 a M12 rychle a jednoduše s rozvaděčem – bez dodatečných vazebních členů sběrnice. To znamená úsporu času při uvedení do provozu a současně menší složitost.

Tato kombinace se hodí zejména pro funkce, jako je měření hmotnosti nebo zjištění polohy. Kromě toho jsou podporovány funkce HART.

Rychlá instalace - díky „Plug and Turn“

Rychlospojka SPEEDCON umožňuje krátké instalační časy  

Až 90% časová úspora díky inovativní technice připojení

Plug and Turn je motto rychlospojky SPEEDCON. Stačí jen polovina otáčky a rychlospojka M12 je bezpečně připevněna - a vy máte optimální připojení. Tak ušetříte až 90 % času při propojování vašich V/V přístrojů

Nemusíte si zvykat na nic nového - SPEEDCON je 100% kompatibilní se všemi konektory M12 a princip zasunutí a otočení zůstává stejný. Citelný bod zasunutí jasně naznačí, že spojení je pevné. Rychlospojka SPEEDCON přitom splňuje všechny elektrické a mechanické vlastnosti klasického zásuvkového spojení M12, jakož i všechny obvyklé normy a požadavky.

Bezdrátová komunikace pomocí Bluetooth

Nejvyšší kompatibilita: možnost integrování až tří vzdálených zařízení do místní sběrnice  

Bezdrátová komunikace přes Bluetooth

Žádné kabely a maximální flexibilita: Bezdrátové V/V přístroje řady Fieldline Modular předávají zachycené signály pomocí Bluetooth dále. Odpadá tak pokládání kabelů za účelem přenosu dat.

Tímto způsobem integrujete do vaší sítě až tři vzdálená zařízení a realizujete tak flexibilní použití blízko stroje.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít