Polní pouzdro

Pouzdro elektroniky s IP ochranou

Pouzdro elektroniky pro drsné podmínky

Pouzdra elektroniky s IP ochranou nabízí ideální řešení pro použití v aplikacích v poli.

Zpět na Pouzdra elektroniky

Kategorie

  • Nosiče displejů DCS
    Nosiče displejů DCS pro mobilní a stabilní displeje

    Nosiče displejů DCS chrání mobilní a stabilní displeje před drsnými podmínkami okolí.

  • Outdoorová pouzdra ECS
    Outdoorová pouzdra ECS

    Outdoorová pouzdra ECS spolehlivě chrání elektroniku před prachem, nečistotami a vodou.

  • Profilové pouzdro HC-ALU
    Profilové pouzdro HC-ALU

    Stabilní hliníkový profil a krytí IP65 – tím přesvědčí tato profilová pouzdra série HC-ALU.

Hledat v Polní pouzdro

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Bez ohledu na to, zda stabilní zobrazovací jednotky, mobilní ovládací přístroje nebo vestavěné systémy – polní pouzdro s vysokým krytím od společnosti Phoenix Contact se hodí pro četné oblasti použití v automatizaci budov, průmyslu nebo procesu.

Vaše výhody:

  • Vysoká rozmanitost použití díky modulárním systémům pouzder
  • Vysoké IP krytí do IP65 pro použití v drsných podmínkách okolí
  • Osvědčená technika připojení desek plošných spojů dovoluje praktické individuální provedení
  • Provedení podle specifikace zákazníka pro nezaměnitelný design přístrojů

Nosiče displejů DCS

Nosiče displejů série DCS  

Nosiče displejů série DCS

Nosiče displejů série DCS integrují displeje různých konstrukčních velikostí a spolehlivě chrání mobilní a stálou elektroniku před vlivy okolí.

  • Vysoká rozmanitost použití díky ochraně IP54
  • Individuální řešení ovládání pro displeje do 5,7 palců do 15 palců

Outdoorová pouzdra ECS

Outdoorová pouzdra série ECS  

Outdoorová pouzdra série ECS

Robustní outdoorová pouzdra série ECS jsou ideálním řešením na ochranu citlivé elektroniky ve vnitřním a vnějším použití před prachem, nečistotami a vodou.

  • Volitelné příslušenství pro montáž na stěnu a stožár
  • Prakticky individuálně přizpůsobitelné

Profilové pouzdro HC-ALU

Profilové pouzdro série HC-ALU  

Profilové pouzdro série HC-ALU

Robustní profilová pouzdra série HC-ALU chrání elektroniku ovládacích přístrojů před stříkající vodou i tepelnými a mechanickými vlivy při použití v poli.

  • Robustní hliníkový vytlačovaný profil pro ochranu IP65
  • Ergonomický design pro optimální ovladatelnost
  • Individuální přizpůsobení pro speciální požadavky

Pouzdro příručního přístroje HCS

Pouzdro příručního přístroje série HCS  

Pouzdro příručního přístroje série HCS

Ergonomická pouzdra příručního přístroje série HCS se optimálně hodí pro mobilní ovládací přístroje měřicí a kontrolní techniky i pro skenery nebo identifikační přístroje.

  • Modulární konstrukce pouzder s různými konstrukčními velikostmi
  • Vysoká rozmanitost použití díky ochraně IP54
  • Nezaměnitelný design přístrojů díky individuálním přizpůsobením

 

Univerzální pouzdro UCS

Univerzální pouzdro série UCS  

Univerzální pouzdro série UCS

Univerzální pouzdra série UCS jsou ideálním řešením pro vestavěné systémy a spolehlivě chrání desky plošných spojů ve standardním tvarovém faktoru před venkovními vlivy.

  • Modulární konstrukce pouzder s různou konstrukční výškou a upevněním desky plošných spojů
  • Vhodné jako pouzdro na stůl, stěnu nebo nosnou lištu
  • Individuální rozhraní pro mnohostranná řešení elektroniky

 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Pouzdra elektroniky

Servis

Stahování z internetu

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít