Vazební členy polních přístrojů

Vazební členy polních přístrojů

Robustní do Zone 1

Zpět na Konvertory a oddělovače

Kategorie

Hledat v Vazební členy polních přístrojů

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

S vazebními členy polních přístrojů od společnosti Phoenix Contact máte možnost libovolného rozšíření své polní sběrnice v poli. Nabízíme portfolio speciálních vazebních členů pro Profibus PA a FOUNDATION Fieldbus. Bez ohledu na to, zda rozšíření s modulárními variantami nebo maximální hustota kanálu s přístroji v blokovém provedení, pro každý požadavek je k dispozici správný vazební člen polních přístrojů.

Vaše výhody

  • Škálovatelná řešení pro každou aplikaci
  • Úspora místa v rozváděči díky jednostrannému konceptu připojení
  • Nízká hmotnost, proto perfektní pro offshore aplikace
  • Všechny vazební členy polních přístrojů disponují připojitelným zakončovacím odporem

Modulární vazební člen polních přístrojů pro Zone 2

Vazební členy polních přístrojů v rozváděči  

Vazební členy polních přístrojů v rozváděči

Modulární vazební členy polních přístrojů pro FOUNDATION Fieldbus sestávají ze tří hlavních přístrojů. Modulu hlavního vedení, spojovacích modulů a podle potřeby modulu diagnostiky. Modul hlavního vedení tvoří novou stanici polní sběrnice.

Vazební členy polních přístrojů v provedeních s jedním nebo dvěma vývody jsou zabezpečené proti zkratu a chrání tak vaši síť. Napájecí napětí pro modulární systém je dále rozděleno prostřednictvím konektoru sběrnice na nosnou lištu, který je jednoduše nasazen na nosnou lištu.

Diagnostický modul pole je k dispozici ve dvou variantách. Verze pracuje s modulárním konektorem na nosnou lištu a šetří tím nákladnou kabeláž. Další verze je vybavena připojovacími svorkami, kterými lze připojit vazební členy polních přístrojů od jiných výrobců.

Pro instalace Zone 2 s připojením nástrojů Zone 0, 1 a 2 ve stejném pouzdře je k dispozici oddělovací deska FB-MODULAR pro splnění izolačně bezpečných odstupů propojení.

Integrace na úroveň řízení probíhá přes standardní komunikaci H1 a management zařízení při použití DD (Device Description), EDDL (Electronic Device Description Language) a DTM (Device Type Manager).

Vazební členy polních přístrojů pro Zone 2 s 6, 8 a 12 kanály

Vazební členy polních přístrojů  

Vazební členy polních přístrojů

Vícekanáloví vazební členové polních přístrojů pro PROFIBUS PA a FOUNDATION Fieldbus jsou určeny pro teploty okolí od -50°C do +90°C.

Jsou velmi kompaktní a pro další úsporu místa probíhá připojení jednostranně ze spodní strany. Tak dosáhnete nejlepšího využití místa a maximální hustoty kanálu v rozvodném boxu.

Vazební členové polních přístrojů jsou registrovány Fieldbus Foundation.

Vazební členy polních přístrojů pro Zone 1 s 8 nebo 12 kanály

Bariéra Fieldbus  

Bariéra Fieldbus

Vícekanáloví vazební členové polních přístrojů pro PROFIBUS PA a FOUNDATION Fieldbus nesou díky schválení pro Ex-Zone1 i název bariéra polní sběrnice.

Jsou testovány pro teploty okolí od -40°C do +80°C a jsou proto vhodné pro každou procesní aplikaci. Jsou lehké, robustní a vyznačují se jednoduchou a prostorově úspornou instalací. Pro další úsporu místa se připojení provádí jednostranně ze spodní strany.

Inteligentní zapojení minimalizují chvění kontaktů (Bouncing) pro vysokou kvalitu signálu.

Vazební členové polních přístrojů jsou registrovány Fieldbus Foundation.

Rozvodné boxy polní sběrnice se schválením systému a předinstalovanými vazebními členy polních přístrojů

Rozvodný box polní sběrnice  

Rozvodný box polní sběrnice

Speciálně pro použití vazebních členů polních přístrojů vám nabízíme sortiment rozvodných boxů polní sběrnice. Díky schválením ATEX, IECEx a UL Class I, divize 2 jsou bez problému použitelné po celém světě.

Předmontované boxy jsou k dostání ve dvou variantách s přepěťovou ochranou pro hlavní vedení i bez ní. Spojují hlavní vedení s polními přístroji.

  • Rozvodné boxy připravené k použití z kartáčované, nerezavějící oceli 316 L
  • K dostání s 10 nebo 16 porty
  • Rychlá a jednoduchá montáž s vícekanálovými vazebními členy polních přístrojů Zone 2
  • Malá potřeba místa a nízká hmotnost

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít