Instalační technika světlovodných vláken

Instalační technika světlovodných vláken

Vše z jednoho zdroje

Pro vnitřní i vnější instalaci: zde najdete úplný přenosový systém se světlovodnou technologií pro téměř všechna použití.

Zpět na Instalační technika

Kategorie

Hledat v Instalační technika světlovodných vláken

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Příslušenství pro světlovodnou technologii od Phoenix Contact obsahuje konektory, kabely, nářadí a měřicí přístroje. Navíc vám nabízíme plnou flexibilitu: konektory si můžete jednoduše a rychle osadit i sami.

Vaše výhody

  • Snadné osazení na místě díky zástrčce se zářezovým spojem pro světlovodná vlákna
  • Snadná instalace: kufr s nářadím a konektory pro kompletní instalaci světlovodných vláken
  • Rozsáhlý produktový program – různé varianty kabelů jako metráž nebo předem osazené

Kufr s nářadím – jednoduché připojování na místě

Praktické rozhodnutí: všechno nářadí i konektory pro osazování v praxi jsou nyní na místě a po ruce. V kufru na nářadí PSM-HCS-KONFTOOL najdete kompletní sortiment nástrojů. Perfektní vybavení pro každý pracovní krok:

  • Příprava kabelu
  • Odizolování vláken
  • Příprava povrchu konce vláken
  • Osazení konektoru

Úspora nákladů: kvůli vynechání lepení, lisování a leštění lze konektory s možností osazení v poli použít také pro další osazení.

Světlovodné kabely a konektory

Světlovodné kabely v metráži nebo předem osazené  

Světlovodné kabely v metráži nebo předem osazené

Optické kabely doplňují sortiment světlovodných vláken do kompletního přenosového systému. Dle požadovaného dosahu si vyberte technologii polymerových, HCS (Hard Clad Silica) nebo optických vláken. Phoenix Contact nabízí speciálně vyvinuté varianty kabelů pro různé podmínky použití a okolí:

  • Předem osazené světlovodné kabely s volitelnými kombinacemi konektorů
  • Kabely světlovodného vlákna jako metrové zboží
  • Předem osazené propojovací kabely pro rychlou integraci světlovodných zařízení do stávajících světlovodných sítí.

Propojovací kabely nabízíme v délkách 1, 2 a 5 m – jako optická vlákna Single- a Multimode.

Konektory

Osazujte i sady konektorů PSM-SET… pro HCS a polymerová vlákna jednoduše na místě. Podle typu připojení vašeho zařízení si můžete zvolit typ konektoru FSMA, B-FOC (ST®), SCRJ nebo SC Duplex.

Osazování světlovodných kabelů s křemennými světlovodnými vlákny (GOF)

Osazování světlovodných kabelů s křemennými světlovodnými vlákny (GOF)  

Osazování světlovodných kabelů s křemennými světlovodnými vlákny (GOF)

Příprava vedení a vláken. Štípačkami se zlomí vlákna. Mechanickým spojením se v konektoru propojí vlákna vedení s již vlepeným a připraveným koncem vlákna.

  • Pro ​Multimode​, ​Singlemode​ PC a APC 8°
  • Dostupné pro konektory LC a SC
  • Přejít na osazení vedení a vláken

Osazování světlovodných kabelů s vlákny PCF

Kufr na nářadí pro osazování světlovodných kabelů s vlákny PCF  

Kufr na nářadí pro osazování světlovodných kabelů s vlákny PCF

Použijte osvědčenou technologii pro snadné osazování PCF (Polymer Clad Fiber). S patentovaným nástrojem na řezání vláken odpadají všechny časově náročné pracovní kroky, jako jsou lisování, lepení a leštění.

  • Ideální pro flexibilní použití vedení
  • Pro rychlé opravy v poli
  • Dostupné pro konektory SC, ​SC-RJ​, B-FOC (ST) a F-SMA

Osazování světlovodných kabelů s vlákny POF

Kufr na nářadí pro osazování světlovodných kabelů s vlákny POF  

Kufr na nářadí pro osazování světlovodných kabelů s vlákny POF

Inovativní multifunkční nástroj umožňuje řezání a odizolování vláken POF (Polymer Optical Fiber). Integrovaná přesná čepel vytváří koncovou plochu vlákna, kterou není nutno doleštit.

  • Konektory pro krytí IP20 a IP65/67 lze použít opakovaně
  • Vhodné pro aplikace PROFINET
  • Dostupné pro konektory ​SC-RJ​ a SC-Duplex

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Stahování z internetu

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít