Průchozí svornice

Průchozí svornice

Od malých až po velké

Propojte dva vodiče jednoduše. Také velké průřezy vodičů nejsou problémem.

Zpět na Přípojka Push-in

Kategorie

Hledat v Průchozí svornice

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Vše co si přejete: Velký rozsah průřezů, flexibilní přemosťování a optimální možnosti popisu dělají z průchozích svornic univerzální součásti spojovací techniky.

Vaše výhody

  • Snadná obsluha a používání díky zásuvné svorce push-in
  • Univerzální použití - spojení od malých až po velmi velké průřezy vodiče
  • Prostorová úspornost díky kompaktnímu provedení

Dvě svorková místa - kompaktní konstrukce

Průchozí svornice  

Průchozí a vícevodičové svornice

Průchozí svornice se vyznačují dvěma svorkovými místy a kompaktním provedením. K průchozím svornicím obdržíte obrysově shodné svornice ochranného vodiče. Všechny svornice lze snadno můstkovat navzájem a také s vícevodičovými a funkčními svornicemi.

Pružinové svornice pro velký proud s připojením power-turn

Jednoduché připojení technikou power-turn  

Jednoduché připojení technikou power-turn

Svornice pro velký proud s nově vyvinutou technikou připojení power-turn nabízí v současné době nejrychlejší a uživatelsky nejpříznivější možnost připojení pro propojení velkých vodičů. Kontaktujte vodiče do 150 mm² jednoduchým vychýlením obslužné páky – hotovo.

Alternativně lze vodiče při uzavřené páce přímo zapojit také technikou push-in snadno a rychle.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít