Průchozí svornice

Průchozí svornice

Od malých až po velké

Propojte dva vodiče jednoduše. Také velké průřezy vodičů nejsou problémem.

Zpět na Šroubové připojení

Kategorie

Hledat v Průchozí svornice

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Vše co si přejete: velký rozsah průřezů, flexibilní přemosťování a optimální možnosti popisu dělají z průchozích svornic univerzální součásti spojovací techniky.

Vaše výhody

  • Jednoduchá obsluha a používání díky osvědčenému šroubovému připojení
  • Univerzální použití – spojení od malých až po velmi velké průřezy vodiče
  • Úspora prostoru díky kompaktnímu provedení

Dvě svorková místa – kompaktní konstrukce

Průchozí svornice  

Průchozí a vícevodičové svornice

Průchozí svornice se vyznačují dvěma svorkovými místy a kompaktním provedením. K průchozím svornicím obdržíte obrysově shodné svornice ochranného vodiče. 

Všechny přemostitelné svornice lze snadno můstkovat navzájem a také s vícevodičovými a funkčními svornicemi.

Univerzální svornice pro hliníkové vodiče UBAL

Svornice Al/Cu UBAL  

Svornice Al/Cu UBAL

Nová řada svornic Al/Cu byla testována podle nejnovějších norem a je vhodná zejména pro aplikace, jako je fotovoltaika.

Tyto univerzální svornice umožňují propojení hliníkových a měděných vodičů pouze v jedné svornici.

Svornice Al/Cu jsou k dispozici ve čtyřech průřezech, které umožňují připojení hliníkových vodičů od 6 mm² do 240 mm² a připojení měděných vodičů od 2,5 mm² do 240 mm².

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít