Zástrčka se zářezovou svorkou

Zástrčka se zářezovou svorkou

Komfortní připojení

Lehké, komfortní, stíněné - zástrčky se zářezovou svorkou zaručují přehledné propojení v průmyslové oblasti.

Zpět na Instalační technika

Kategorie

Hledat v Zástrčka se zářezovou svorkou

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Myšlenka se prosadila – bez jakýchkoliv pájecích nebo krimpovacích nástrojů připojíte konektory D-SUB rychle i v polních podmínkách. Na výběr jsou šroubovací, pružinové a zářezové spoje. Provedení s různými úhly kabelových vstupů a různým počtem pólů završují široký sortiment produktů.

Vaše výhody

  • Jednoduchá montáž díky komfortním technikám připojení
  • Vysoká EMC odolnost díky pokovenému pouzdru
  • Flexibilní způsob vyvedení kabelů s 35 variantami díky otočným dílům
  • Rozsáhlý produktový program: provedení s různými počty pólů a s různými úhly kabelových přívodů

Jednoduché a bezpečné spojení ochranných tříd

Zářezový spoj M12 pro PROFIBUS a CANopen  

Polní sběrnice s rozhraním D-SUB a M12 slouží jako adaptéry mezi vnitřním a vnějším prostorem

Konektory polní sběrnice pro PROFIBUS a CANopen spojují u IP20 běžnou přípojku D-SUB s konektorem M12, který se již dříve prosadil u modulů IP65.

Díky různým kabelovým vstupům jsou zástrčky se zářezovou svorkou M12 všestranně použitelné. Nové lité pouzdro poskytuje nejvyšší úroveň mechanické ochrany při neporovnatelně nižší hmotnosti. Proto se produkty ideálně hodí pro používání v aplikacích se silnými vibracemi, aniž by ohrožovaly drahé moduly.

Přípojka SPEEDCON M12 umožňuje bezchybné uzavření jedním otočením. Hotové komponenty jsou tak rychle sestaveny.

Zářezový spoj pro každého uživatele PROFIBUS

90° konektor PROFIBUS  

90° konektor PROFIBUS

Speciálně pro použití v systémech PROFIBUS jsme koncipovali zářezový spoj v různých variantách. Tak můžete vstupující a procházející kabely sběrnice komfortně a rychle připojit. Produktové spektrum zahrnuje zástrčku se zářezovou svorkou pro všechny aplikace PROFIBUS:

  • úhlový přívod kabelu 35° a 90°
  • axiální kabelový přívod
  • dodatečné programovací rozhraní
  • integrované, spínatelné zakončovací odpory

Konektory lze používat jak pro kabely PROFIBUS s masivními, tak také s pružnými měděnými vodiči. Zakončovací odpor je již integrován v každém provedení. Zprovozněte zakončovací odpor pohodlně zvenčí pomocí posuvného přepínače.

Univerzální konektory pro všechny požadavky

Zástrčka s rychlým připojením řady SUBCON  

Zástrčka s rychlým připojením řady SUBCON

Zůstaňte flexibilní: S univerzálními konektory řady SUBCON nejste vázáni na jeden systém. I pro jiskrově bezpečné protokoly dostanete komfortní spoje bez pájení a krimpování.

Phoenix Contact nabízí varianty s 9, 15 nebo 25 kontakty pro všechna běžná rozhraní, jako  RS-232/422/485, TTY a mnoho dalších.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít