Extendery a repeatery

Extendery a repeatery

Větší výkonnost pro vaše sítě polní sběrnice

Zpět na Komunikace polní sběrnice

Kategorie

Hledat v Extendery a repeatery

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

S extendery Phoenix Contact zvyšíte dosah své sítě nad příslušný standard polní sběrnice. Repeatery umožňují segmentování a rozšiřují tak dosah a počet účastníků. S extendery a repeatery rozšíříte svoji síť polní sběrnice a zvýšíte výkonnost.

Vaše výhody

  • Zvýšení výkonu díky zvýšení dosahu a segmentování
  • Využijte libovolná dvoudrátová vedení pro zvýšení dosahu s extendery
  • Libovolné rozšíření sítě díky úpravě signálu repeatery

Extender PROFIBUS pro přenos založený na měděných vodičích do 20 km

Extender PROFIBUS s logem  

Extender PROFIBUS

Extendérem PROFIBUS připojíte vzdálené účastníky PROFIBUS přes již instalované měděné vodiče. To umožňuje přenosové rychlosti až 1,5 MBit/s při vzdálenostech až 1,5 km bez speciálního kabelu.

Dva DSL porty na přístroji umožňují jednoduché vytvoření redundantní struktury bod k bodu nebo lineární struktury.

Navíc je přes konektor sběrnice na nosnou lištu možný smíšený provoz mezi měděnými vodiči a světlovodnými vlákny.

A navíc: Napájení kabelem USB umožňuje konfiguraci přístrojů bez externího napájení 24 V.

Sériové extendery – pro rozšíření sítí RS-232, RS-422 a RS-485

Aplikace modem SHDSL  

Sériové extendery

Průmyslový sériový extendér umožňuje pro sériová rozhraní RS-232, RS-422 a RS-485 zvýšení dosahu nad sériový standard. Není k tomu zapotřebí žádný speciální kabel, lze využít jakékoliv 2drátové vedení.

Strukturu od bodu k bodu, liniovou a hvězdicovou strukturu lze realizovat na 2- a 4drátových vedeních.

Tak lze na dostupných firemních vedeních realizovat cenově výhodně sítě. Vhodné jsou např. nevyužívané telefonní kabely nebo již nevyužívaná vedení polní sběrnice.

Rozšíření repeaterů polní sběrnice díky segmentaci

Repeatery polní sběrnice  

Repeatery polní sběrnice

S repeatery od společnosti Phoenix Contact můžete svoji síť prostorově rozšířit nezávisle na přenosové rychlosti. Také počet účastníků lze rozšířit segmentováním pomocí repeaterů. Podle požadavků můžete zvýšit dosah, bezpečně přenášet s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu, rozšiřovat a rozdělovat kanály. Modulární koncept umožňuje libovolné kombinace měděných a optických kanálů.

  • Díky integrovanému Bit-Retiming s úpravou signálu je možné repeatery libovolně hluboko řadit do kaskády
  • Integrovaný Bit-Oversampling zajišťuje bezporuchové telegramy
  • Rozpoznání začátku rámce (start delimiter) rozpozná bez zpětného působení zničené telegramy PROFIBUS a flitruje je ze sítě

Aktivní zakončení pro sítě PROFIBUS a RS-485

PSI-TERMINATOR-PB-TBUS  

Aktivní zakončení pomocí PSI-TERMINATOR-PB-TBUS

Aktivní zakončení sítí PROFIBUS a RS-485: pomocí PSI-TERMINATOR-PB-TBUS to není žádný problém.

Přináší vám to mnoho výhod:

  • Bezporuchová komunikace sběrnice díky stálému, aktivnímu zakončení. Účastníci sběrnice mohou být připojeni a odpojeni za provozu
  • Pevné programovací rozhraní v síti
  • Redundantní napájení
  • Prořazení napájecího napětí přes konektor sběrnice na nosnou lištu ke spřaženému provozu

Aktivní programovací a diagnostické přístroje jsou napájeny napětím přes přípojku D-SUB. Přístroj můžete používat i jako definované servisní rozhraní ve sběrnicovém systému.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Stahování z internetu

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít