Pouzdro z ušlechtilé oceli v provedení Ex

Neosazená pouzdra z ušlechtilé oceli v provedení Ex

Přesně koncipované pro oblast s nebezpečím výbuchu

S pouzdry CLIPSAFE z ušlechtilé oceli v provedení Ex rychle a od jednoho dodavatele získáte své individuální řešení rozváděče pro oblast s nebezpečím výbuchu.

Zpět na Přípojné krabice a neosazená pouzdra

Kategorie

Hledat v Pouzdro z ušlechtilé oceli v provedení Ex

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Pouzdra CLIPSAFE z ušlechtilé oceli nabízí rozsáhlou ochranu pro aplikace v průmyslových prostředích a procesně-technologických oblastech. Program zahrnuje standardizovaná pouzdra o velikostech do 1000 x 1000 x 300 mm. Celou produktovou nabídku neosazených pouzder CLIPSAFE získáte na přání zpracované a finálně osazené. Pro použití v oblastech ohrožených výbuchem dodáváme přípojné krabice s příslušným přístrojovým schválením podle ATEX a IECEx.

Vaše výhody

  • Inovativní produktový program 140 kvalitních skříní z ušlechtilé oceli jako základ pro individuální rozvodnice
  • Bezpečné použití za extrémních podmínek díky pouzdrům z ušlechtilé oceli AISI 316L/1.4404 (V4A) a AISI 304/1.4301 (V2A) s tloušťkou až 2 mm
  • Bezpečné použití ve vnějším prostředí díky IP66 podle EN 60529 a NEMA 4X podle NEMA 250
  • Nižší náklady na montáž a schválení díky hotově osazeným přípojným krabicím
  • Individuální osazení rozsáhlým programem řadových svornic se schválením pro oblast s nebezpečím výbuchu systému CLIPLINE complete
  • Na vyžádání osaditelné schválenými komponenty řídicích jednotek a rozhraní
  • Profesionální péče o zákazníka a krátké doby dodání díky celosvětové prodejní síti

Nabídka zpracovaných neosazených pouzder

Využijte pro svá individuální řešení pouzder náš komfortní poptávkový formulář. Zde můžete jednoduše popsat své požadavky a my pro vás vytvoříme na základě těchto dat individuální nabídku.

Několika málo kroky sestavíte vaši poptávku řešení:

  • na základě PROJECT complete
  • na základě výkresu nebo
  • na základě vašich specifických zadání.

Několika málo kroky sestavíte vaši poptávku řešení:

Přípojné krabice CLIPSAFE z ušlechtilé oceli v provedení Ex

Pro každou aplikaci správné řešení CLIPSAFE  

Pro každou aplikaci správné řešení CLIPSAFE

Pro poptání individuálního řešení přípojné krabice využijte prosím poptávkový formulář v kategorii „Poptat přípojné krabice“

Zde můžete jednoduše popsat své požadavky a my pro vás vytvoříme na základě těchto dat individuální nabídku.

Kabelová šroubení pro oblast s nebezpečím výbuchu

Kabelová šroubení pro oblast s nebezpečím výbuchu  

Kabelová šroubení pro oblast s nebezpečím výbuchu

V nabídce jsou verze pro armované a nearmované kabely v typech ochrany proti výbuchu pevný závěr (typ „d“), zvýšená bezpečnost (typ „e“) a omezené dýchání (typ „nR“). Šroubení jsou schválena podle mezinárodních norem (ATEX, IECEx, UL, GHOST) a poskytují krytí IP66/IP67 a IP68.

Plastová šroubení mají schválení Ex e/Ex i a splňují směrnice ATEX a IECEx.

Všechny přípojky – jeden systém

Všechny techniky připojení jsou volně kombinovatelné  

Všechny techniky připojení jsou volně kombinovatelné

Systém řadových svornic CLIPLINE complete od společnosti Phoenix Contact je jedinečný: Nabízí libovolný výběr techniky připojení.

Podrobné informace a datové listy s pokyny k instalaci řadových svornic v oblastech s nebezpečím výbuchu jsou uvedeny v sekci Řadové svornice v oblasti stahování produktů schválených pro oblast s nebezpečím výbuchu.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít