Polyesterová pouzdra v provedení Ex

Polyesterová pouzdra v provedení Ex

Přesně koncipované pro oblast s nebezpečím výbuchu

S polyesterovými pouzdry CLIPSAFE v provedení Ex rychle a od jednoho dodavatele získáte své individuální řešení rozváděče pro oblast s nebezpečím výbuchu.

Zpět na Přípojné krabice a neosazená pouzdra

Kategorie

Hledat v Polyesterová pouzdra v provedení Ex

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Rozsáhlý program polyesterových pouzder CLIPSAFE v provedení Ex nabízí rozsáhlou ochranu pro aplikace v oblasti s nebezpečím výbuchu. Celou produktovou nabídku neosazených pouzder CLIPSAFE získáte na přání zpracované a finálně osazené. Pro použití v oblastech ohrožených výbuchem dodáváme přípojné krabice s příslušným přístrojovým schválením podle ATEX a IECEx.

Vaše výhody

  • Rozmanitost díky 35 robustním pouzdrům v provedení Ex ve čtyřech provedeních jako základ pro vaše individuální přípojné krabice
  • Prostorově úsporný díky variantě pouzdra s dvojitou úrovní propojení
  • Nižší náklady na montáž a schválení díky hotově osazeným přípojným krabicím
  • Všechno od jednoho dodavatele, díky individuálnímu osazení všech řadových svornic pro oblast s nebezpečím výbuchu systému CLIPLINE complete
  • Bezpečné použití v exteriéru díky IP66 dle EN 60529
  • Na vyžádání osaditelné schválenými komponenty řídicích jednotek a rozhraní
  • Profesionální péče o zákazníka a krátké doby dodání díky celosvětové prodejní síti

Nabídka zpracovaných neosazených pouzder

Využijte pro svá individuální řešení pouzder náš komfortní poptávkový formulář. Zde můžete jednoduše popsat své požadavky a my pro vás vytvoříme na základě těchto dat individuální nabídku.

Několika málo kroky sestavíte vaši poptávku řešení:

  • na základě PROJECT complete
  • na základě výkresu nebo
  • na základě vašich specifických zadání.

Několika málo kroky sestavíte vaši poptávku řešení:

Polyesterové pouzdro s koncovou deskou v provedení Ex

Polyesterové pouzdro s koncovou deskou v provedení Ex  

Polyesterové pouzdro s koncovou deskou v provedení Ex

 

  • Varianty: 24 typy od 75 mm x 80 mm x 56 mm do 400 mm x 400 mm x 201 mm
  • Schválení: ATEX a IECEx
  • Materiál: polyesterový skelný laminát s přídavkem grafitu, černý
  • Povrchový odpor: <109 ohmů dle IEC 60093
  • Třída hořlavosti dle UL 94: V0, bez obsahu halogenů
  • Rázová pevnost: 7 joulů dle EN 60079-0
  • Krytí: IP 66 dle EN 60529
  • Těsnění: silikonové těsnění -55 °C … +127 °C
     

Polyesterové pouzdro s dvířky v provedení Ex

Polyesterové pouzdro s dvířky v provedení Ex  

Polyesterové pouzdro s dvířky v provedení Ex

 

  • Varianty: 4 typy od 200 mm x 200 mm x 168 mm do 605 mm x 400 mm x 252 mm
  • Schválení: ATEX a IECEx
  • Uzávěr dveří: trojhranný, čtyřhranný, dvojitý zub a držadlo
  • Úhel otevření dveří: do 135°
  • Materiál: polyesterový skelný laminát s přídavkem grafitu, černý
  • Povrchový odpor: <109 ohmů dle IEC 60093
  • Třída hořlavosti dle UL 94: V0, bez obsahu halogenů
  • Rázová pevnost: 7 joulů dle EN 60079-0
  • Krytí: IP 66 dle EN 60529
  • Těsnění: silikonové těsnění -55 °C … +130 °C
     

Polyesterové pouzdro v provedení Ex se dvěma úrovněmi propojení

Polyesterové pouzdro v provedení Ex se dvěma úrovněmi propojení  

Polyesterové pouzdro v provedení Ex se dvěma úrovněmi propojení

 

  • Varianty: 3 typy 177 mm x 177 mm x 145 mm, 360 mm x 177 mm x 145 mm a 360 mm x 360 mm x 145 mm
  • Schválení: ATEX a IECEx
  • Materiál: polyesterový skelný laminát s přídavkem grafitu, černý
  • Povrchový odpor: <109 ohmů dle IEC 60093
  • Třída hořlavosti dle UL 94: V0, bez obsahu halogenů
  • Rázová pevnost: 7 joulů dle EN 60079-0
  • Krytí: IP 66 dle EN 60529
  • Těsnění: silikonové těsnění -55 °C … +130 °C
     

Oktagonální polyesterové pouzdro v provedení Ex

Oktagonální polyesterové pouzdro v provedení Ex  

Oktagonální polyesterové pouzdro v provedení Ex

 

  • Varianty: 4 typy 81 mm x 81 mm x 75 mm až 200 mm x 200 mm x 125 mm
  • Schválení: ATEX a IECEx
  • Materiál: polyesterový skelný laminát s přídavkem grafitu, černý
  • Povrchový odpor: <109 ohmů dle IEC 60093
  • Třída hořlavosti dle UL 94: V0, bez obsahu halogenů
  • Rázová pevnost: 7 joulů dle EN 60079-0
  • Krytí: IP 66 dle EN 60529
  • Těsnění: silikonové těsnění -55 °C … +130 °C
     

Polyesterové přípojné krabice CLIPSAFE v provedení Ex

Pro každou aplikaci správné řešení CLIPSAFE  

Pro každou aplikaci správné řešení CLIPSAFE

Pro poptání individuálního řešení přípojné krabice využijte prosím poptávkový formulář v kategorii:

Poptat přípojné krabice.

Zde můžete jednoduše popsat své požadavky a my pro vás vytvoříme na základě těchto dat individuální nabídku.

Kabelová šroubení pro oblast s nebezpečím výbuchu

Kabelová šroubení pro oblast s nebezpečím výbuchu  

Kabelová šroubení pro oblast s nebezpečím výbuchu

V nabídce jsou verze pro armované a nearmované kabely v typech ochrany proti výbuchu pevný závěr (typ „d“), zvýšená bezpečnost (typ „e“) a omezené dýchání (typ „nR“). Šroubení jsou schválena podle mezinárodních norem (ATEX, IECEx, UL, GHOST) a poskytují krytí IP66/IP67 a IP68.

Plastová šroubení mají schválení Ex e/Ex i a splňují směrnice ATEX a IECEx.

Všechny přípojky – jeden systém

Všechny techniky připojení jsou volně kombinovatelné  

Všechny techniky připojení jsou volně kombinovatelné

Systém řadových svornic CLIPLINE complete od společnosti Phoenix Contact je jedinečný: Nabízí libovolný výběr techniky připojení.

Podrobné informace a datové listy s pokyny k instalaci řadových svornic v oblastech s nebezpečím výbuchu jsou uvedeny v sekci Řadové svornice v oblasti stahování produktů schválených pro oblast s nebezpečím výbuchu.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít