Zpět na přehled

Rychlé a bezchybné napojení signálu s Termination Carrier pro MACX Analog Ex

Obecné řešení rozhraní pro systémovou techniku

Termination Carrier s oddělovacími zesilovači MACX Analog Ex  

MACX Analog Ex Termination Carrier se standardními přístroji na nosné lišty

Termination Carrier jsou kompaktní řešení pro rychlé a bezchybné napojení přístrojů na nosné lišty řady MACX Analog Ex na vstupní a výstupní karty automatizačních systémů.

Přes předkonfigurované zapojení systému VARIOFACE spojíte Termination Carrier rychle a bezchybně s řadičem – Plug & Play.

Tak zkombinujete přednosti modulárních přístrojů na nosné lišty s přednostmi systémové kabeláže Plug & Play do obecného řešení pro systémovou techniku.

Kompaktní - pro vysokou hustotu uspořádání

Rozvaděč o velikosti 80 x 200 cm osazený pomocí MACX Analog Ex Termination Carrier  

Až 384 kanálů v rozvaděči o velikosti 80 x 200 cm

Ušetřete až 30 % prostoru oproti na trhu běžným řešením:

  • Kompaktní provedení o výšce 160 mm a hloubce 170 mm.
  • Prostorově úsporně umístěné systémové přípojky: rádius systémových kabelů nepřesahuje moduly.
  • Držák nosných lišt s integrovanou koncovkou umožňuje řazení několika Termination Carrier vedle sebe.

Termination Carrier slouží k instalaci až 384 kanálů v rozvaděči o velikosti 80 x 200 cm - při použití dvoukanálových zařízení MACX Analog Ex.

Robustní - pro vysokou dostupnost zařízení

Obrázek modulárního konceptu napájení  

modulární koncept napájení pro vysokou dostupnost

Termination Carrier je obzvláště robustní:

  • stabilní hliníkový profil odolný vůči vibracím
  • integrovaná kontura nosných lišt pro pevné držení modulů
  • deska plošných spojů, ležící chráněná v profilu - mechanicky rozpojená

Modulární koncepce napájení

Oddělovací zesilovače jsou spojeny přes integrované konektory na nosnou lištu s oddělenými napájecími moduly a moduly chybového hlášení.

Tímto je ukončovací deska plošných spojů provedena pasivně - neobsahuje žádné aktivní součástky, jejichž výpadek by vyžadoval výměnu Termination Carrier.

Oddělený napájecí modul a modul chybového hlášení nabízí další výhody:

  • volitelně jednoduché nebo redundantní napájení, oddělené diodami
  • chybové hlášení při výpadku pomocné energie, chybě pojistky nebo napájení
  • vyměnitelné pojistky

Snadný servis - pro zjednodušenou dokumentaci a uvedení do provozu

Termination Carrier s výměnou modulu Hot-Swap  

Výměna modulu za provozu – Hot Swap

Termination Carrier používá pouze standardní zařízení pro nosnou lištu, speciální zařízení není potřeba.

To usnadňuje servis Termination Carrier:

  • pouze jeden design pro normované nosné lišty a systémové aplikace
  • rychlé a bezpečné napojení na desku plošných spojů Termination Carrier se zásuvnými a kódovanými kabelovými sadami
  • přípojka na straně řadiče přes předem osazené systémové kabely s čelním adaptérem
  • pohodlně přístupné systémové přípojky a modulové svorky
  • Výměna modulu za provozu – Hot Swap

Flexibilní pro optimální přizpůsobení

Délky profilu bez rozteče  

Délky profilu bez rozteče pro specifický počet kanálů v závislosti na řadiči

Vedle univerzálních Termination Carrier s osazením 1:1 a volitelným odpojením signálu HART jsou další systémově specifické varianty k dostání, ve vývoji nebo je realizujeme dle vašich požadavků.

  • Délky profilu bez rozteče pro specifický počet V/V v závislosti na řadiči.
  • Specifické a optimalizované přizpůsobení V/V kartám různých automatizačních systémů s rozdílnými typy systémových zástrček a čelních adaptérů.

Profesionální systémová kabeláž

Systémové kabely spojují Termination Carrier s automatizačním systémem  

Rychlé napojení na specifické V/V karty dle ovládání

Univerzální Termination Carrier spojí až 16 analogových oddělovacích zesilovačů MACX Analog Ex se vstupními a výstupními kartami automatizačních systémů.

Přes předkonfigurované zapojení systému VARIOFACE spojíte Termination Carrier s ovládáním - rychle a bezchybně.

Kabely disponují mnohopólovými počty kanálů a jak standardizovanými tak také specifickými přípojkami pro ovládání, např.:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa
  • další individuální řešení

Příklad použití: typické schéma zařízení s propojením od bodu k bodu

V mnoha procesních technických zařízeních existují oblasti, ve kterých mohou vznikat výbušné atmosféry. Měřicí a řídicí okruhy jsou pak dimenzovány pro jiskrově bezpečné druhy ochrany před výbuchem – Ex i.

Oddělovací zesilovače MACX Analog Ex i a měřicí převodníky oddělují na úrovni rozhraní jiskrově bezpečné od jiskrově nikoli bezpečných proudových obvodů. Zajišťují bezpečné omezení energie zaváděné do oblasti ohrožené výbuchem a kromě toho přebírají rozsáhlé úkoly k přípravě signálů.

Schéma zařízení s propojením od bodu k bodu  

Termination Carrier a systémové kabely výrazně redukují náročnost propojení mezi úrovní rozhraní a úrovní řízení procesů

Rychlá instalace a uvedení do provozu se systémovými kabely Plug & Play

V oblastech s nebezpečím výbuchu se vodiče jiskrově bezpečných přístrojů polí spojují pomocí rozvodných boxů do vícežilových kmenových kabelů. V oblastech bez nebezpečí výbuchu se poté vedou přes propojovací rozvaděč na úroveň rozhraní. Od tohoto místa se oddělovací zesilovače jednotlivě propojují s příslušnými V/V kartami.

Termination Carrier výrazně redukuje náročnost na instalaci a zprovoznění použitím systémových kabelů Plug & Play.


Zpět na přehled
Další informace

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít