Oddělovací zesilovače Ex i s funkční bezpečností SIL

Super kompaktní – technologická špička

Maximální ochrana před výbuchem

Oddělovací zesilovače Ex-i MACX Analog Ex mají schválení Atex a IECEx a jsou certifikovány SIL.

Zpět na Oddělovací zesilovače Ex i s funkční bezpečností

Kategorie

Hledat v Oddělovací zesilovače Ex i s funkční bezpečností SIL

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Superkompaktní a technologicky vyspělé: na konstrukční šířce pouhých 12,5 mm nabízí MACX Analog Ex jedno a dvoukanálové oddělovače signálu pro proudové obvody Ex-i. Produkty disponují typovou zkouškou dle NE 95 provedenou nezávislou zkušební laboratoří NAMUR a splňují tím vysoké požadavky chemického průmyslu.

Vaše výhody

  • Univerzální použití jiskrově bezpečných proudových obvodů do všech oblastí Ex a pro všechny skupiny plynů a prachů díky mezinárodnímu balíku schválení
  • Funkční bezpečnost a spolehlivost s úplnou certifikací SIL
  • Velká úspora prostoru díky konstrukční šířce pouhých 12,5 mm pro všechna jedno a dvoukanálová 24 V zařízení
  • Přesný, bezporuchový přenos signálu díky patentovanému přenosovému konceptu s bezpečným galvanickým oddělením a nízkým vlastním ohřevem
  • Pohodlná konfigurace a monitoring: s DIP přepínačem a ovládací jednotkou nebo se softwarem pro rozšířené funkce a monitoring
  • Snadná instalace a uvedení do provozu díky zásuvným připojovacím svorkám, jednoduchá konfigurace a obecné řešení systémové kabeláže Termination Carrier
  • Flexibilní zásobování energií: varianty s širokopásmovým vstupem nebo 24 V varianty s jednoduchým můstkováním energie přes konektor sběrnice na nosnou lištu

MACX Analog Ex – maximální ochrana před výbuchem pro všechny oblasti a skupiny Ex

Ex-/IECEx-Logo  

Oddělovací zesilovač MACX Analog Ex s rozsáhlým souborem schválení

V mnoha procesních technických zařízeních existují oblasti, ve kterých mohou vznikat výbušné atmosféry. Měřicí a řídicí okruhy jsou pak dimenzovány s jiskrovou bezpečnosti – Ex i.

Oddělovací zesilovače MACX Analog Ex a měřicí převodníky oddělují na úrovni rozhraní obvody s jiskrovou bezpečností od obvodů bez jiskrové bezpečnosti a zajišťují bezpečné omezení energie přiváděné do oblasti s ohrožením výbuchem. Kromě toho zvládnou rozsáhlé úkoly zpracování signálů.

Všechny oddělovací zesilovače MACX Analog Ex jsou schváleny dle platných norem ATEX/IECEx:

  • [Ex ia] – pro jiskrově bezpečné proudové obvody až do oblasti Ex 0 a oblasti Ex 20
  • Ex n: pro instalace přístrojů do oblasti Ex 2

Doplňkově jsou k dispozici příslušná mezinárodní schválení, jako například UL a EAC.

Nejširší program v nejštíhlejším pouzdře – přehled produktů MACX Analog Ex

Možnosti použití pro oddělovací zesilovač MACX Analog Ex  

Možnosti použití pro oddělovací zesilovač MACX Analog Ex

Řada MACX Analog Ex od společnosti Phoenix Contact nabízí rozsáhlé funkce při nejužším konstrukčním provedení. Zde najdete správný produkt pro všechny podstatné druhy signálů při řízení procesů v oblastech s nebezpečím výbuchu:

Analogový vstup

Jedno- a dvoukanálové oddělovače napájení měřicího převodníku a vstupní oddělovací zesilovače pro jiskrově bezpečný provoz 2vodičových vysílačů a 4vodičových měřicích převodníků a zdrojů proudu.

  • S přenosem signálu HART
  • Varianty s funkcí zdvojení signálu
  • Varianty s širokým rozsahem napájení

Analogový výstup

Výstupní oddělovací zesilovač pro jiskrově bezpečný provoz regulačních ventilů, převodníků I/P a indikací.

  • S přenosem signálu HART

Teplota, potenciometr, mezní hodnoty

  • Konfigurovatelný převodník teploty pro provoz odporových teploměrů a odporových snímačů s jiskrovou bezpečností
  • Konfigurovatelné převodníky teploty pro provoz termoelektrických článků a zdrojů mV s jiskrovou bezpečností
  • Univerzální a konfigurovatelné teplotní převodníky pro jiskrově bezpečný provoz odporových teploměrů, snímačů odporu, potenciometrů, termoelektrických článků a zdrojů mV, volitelné také s bezpečným relé mezní hodnoty

Digitální VSTUP

Jedno- a dvoukanálové oddělovací zesilovače NAMUR pro jiskrově bezpečný provoz bezdotykových iniciátorů přiblížení a spínačů.

  • Volitelně s reléovým nebo tranzistorovým výstupem
  • Varianty s funkcí zdvojení signálu
  • Varianty s transparentností chyby vedení
  • Varianty s širokým rozsahem napájení

Digitální výstup

Moduly řízení ventilu pro jiskrově bezpečný provoz magnetických ventilů a snímačů alarmu.

  • Varianty v provedení loop-powered
  • Varianty s logickým vstupem a s detekcí chyb ve vedení

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít