Oddělovací zesilovače Ex i s funkční bezpečností

Oddělovací zesilovače Ex i s funkční bezpečností

Pro všechny oblasti Ex a skupiny plynů

Oddělovací zesilovače MACX Analog Ex a MACX Safety Ex skýtají maximální ochranu před výbuchem pro všechny oblasti Ex i pro všechny třídy plynů a prachů.

Zpět na Oddělovací zesilovač

Kategorie

Hledat v Oddělovací zesilovače Ex i s funkční bezpečností

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Rodiny Ex i oddělovacích zesilovačů MACX Analog Ex a MACX Safety Ex mají schválení Atex a IECEx a jsou certifikovány SIL. MACX Analog Ex nabízí jedno- a dvoukanálové oddělovače signálu pro proudové obvody Ex i na konstrukční šířce pouhých 12,5 mm. S MACX Safety Ex integrujete analogové signály Ex i jednoduše do bezpečnostní aplikace podle směrnice o strojích.

Vaše výhody

  • Univerzální použití jiskrově bezpečných proudových obvodů do všech Ex-zón a pro všechny skupiny plynů a prachů díky mezinárodnímu souboru schválení
  • Funkční bezpečnost a spolehlivost s úplnou certifikací SIL
  • Jedno- a dvoukanálové oddělovače signálu pro proudové obvody Ex i v konstrukční šířce pouhých 12,5 mm nabízí MACX Analog Ex
  • Snadné napojení analogových signálů do bezpečnostních aplikací dle směrnice o strojích s oddělovacími zesilovači MACX Safety s certifikátem PL d

Nejširší program v nejužším pouzdře

Maximální ochrana před výbuchem  

Oddělovací zesilovače MACX Analog Ex i s funkční bezpečností SIL

MACX Analog Ex zaručuje maximální bezpečnost zařízení a ochranu před výbuchem při minimální potřebě místa: Na pouhé konstrukční šířce 12,5 mm Vám tato rodina produktů nabízí rozsáhlé spektrum produktů jednokanálových a dvoukanálových oddělovačů signálů pro jiskrově bezpečné proudové okruhy v oblastech s nebezpečím výbuchu.

Analogové signály Ex i s Performance Level

Analogové signály Ex-i s Performance Level  

Oddělovací zesilovače MACX Safety Ex s funkční bezpečností PL

Pod označením MACX Safety Ex jsou k dispozici vybrané typy přístrojů, které ještě navíc mají certifikaci podle EN ISO 13849-1 s úrovní Performance Level PL d. Tak můžete integrovat analogové signály Ex i snadno do své bezpečnostní aplikace podle směrnice o strojích.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít