Ethernetový extendér

Ethernetový extendér

IP komunikace na vzdálenost až 20 km prostřednictvím dvoulinek

Jednoduché propojení a diagnostika sítí Ethernet prostřednictvím technologie Plug & Play.

Zpět na Průmyslový Ethernet

Kategorie

Hledat v Ethernetový extendér

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

S novými ethernetovými extendéry propojíte sítě Ethernet na vzdálenost až 20 kilometrů prostřednictvím jednoduchých dvoulinek. Přitom můžete v jedné síti kombinovat řízený a neřízený ethernetový extendér. Tato nová kombinace a zvlášť jednoduché uvedení do provozu prostřednictvím Plug & Play umožňují hospodárné propojení a diagnostiku všech účastníků a drah přes IP.

Vaše výhody

  • Ethernetová komunikace do 20 kilometrů prostřednictvím měděné dvoulinky
  • Bez potřeby konfigurace
  • Úspora času a nákladů díky automatickému rozpoznání topologie a přenosové rychlosti
  • Jednosměrné rozšíření při běžícím provozu prostřednictvím libovolných dvouvodičových vedení
  • Flexibilní použití v topologiích typu „od bodu k bodu“, sběrnicové a kruhové topologii

Neřízený ethernetový extendér

Neřízený ethernetový extendér  

Plug & Play i v kruhových strukturách

Neřízený ethernetový extendér umožňuje jednoduché uvedení do provozu prostřednictvím Plug & Play. Na rozdíl od řízeného extendéru je neřízená varianta, co se týče protokolu, transparentní pro síť Ethernet. Přístroj nemá žádnou vlastní IP adresu. To umožňuje bezproblémové použití v jakékoli IP síti bez předchozí znalosti sítě.

Neřízený ethernetový extendér podporuje topologie od bodu k bodu, čárové a kruhové.

Snadné propojení sítěmi a dohled pomocí ethernetových extendérů

Systém ethernetového extendéru  

Propojte v jedné síti řízený a neřízený ethernetový extendér

Nová kombinace skládající se z řízených a neřízených ethernetových extendérů v jedné síti má za následek tak jednoduché a hospodárné propojení účastníků jako nikdy předtím.

Přístroje jako systém extendéru propojují nejen jednoduché ethernetové aplikace typu „od bodu k bodu“, ale také rozsáhlé IP sítě.

Použití jediného řízeného extendéru umožňuje jednoduchý dálkový dohled všech tras extendérů a účastníků. V případě neočekávaných události, jako například při oslabení trasy, obdržíte podrobné varování.

Řízený ethernetový extendér

Řízený ethernetový extendér  

Řízený ethernetový extendér vnese do vaší sítě Ethernet jednoduchost a úspornost

Díky řízenému ethernetovému extenédru můžete všechny účastníky a trasy centrálně diagnostikovat prostřednictvím IP a prostřednictvím protokolu SNMP (Simple Network Management Protocol) automaticky přeposlat do centrály jako hlášení.

Nové funkce od firmwaru verze v5.xx:

  • Kritické IP sítě lze pomocí VLAN (Virtual Local Area Network) virtuálně izolovat a tím pádem navrhnout ještě bezpečněji.
  • Dostupnost celé sítě Ethernet bude zaručena i v případě nouze. Tímto způsobem lze v případě potřeby reaktivovat redundantní síťové trasy pomocí protokolu STP/RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), např. v případě výpadku spojení
  • Prostřednictvím odesílání SNMP lze nyní zajistit komplexní diagnostiku nebo upozornění také na vzdálené systémové události na neřízeních ethernetových extendérech

 

Řízený ethernetový extendér existuje ve dvou provedeních:

  • 4portový ethernetový přepínač se dvěma porty DSL pro topologii od jedné stanice ke druhé, sběrnicovou a kruhovou topologii a displej
  • 1portový ethernetový přepínač s jedním portem DSL pro aplikace od jedné stanice ke druhé a LED

Oba přístroje mají vyměnitelnou, plnohodnotnou přepěťovou ochranu s preventivním dohledem nad funkcemi. Tím je zvýšena dostupnost systému.

Plnohodnotná přepěťová ochrana

Přepěťová ochrana PLUGTRAB PT-IQ  

Inteligentní přepěťová ochrana PLUGTRAB PT-OQ vás varuje ještě předtím, než vaše zařízení ztratí ochranu

PLUGTRAB PT-IQ je předvídající systém přepěťové ochrany od společnosti Phoenix Contact.

Vaše výhoda: Ochranné přístroje mají vícestupňový dohled. To znamená, že výpadek je předvídatelný.

Je nutné zdůraznit zejména vícestupňové dálkové hlášení a signalizaci ochranných zařízení. Tak lze např. prostřednictvím SNMP odesílat následující hlášení událostí:

  • Dosaženo meze výkonu, doporučena výměna
  • Přetíženo, potřebná výměna

Produktové varianty

Ethernetový extendér je k dispozici v následujících variantách:

Řízený ethernetový extendérŘízený ethernetový extendérNeřízený ethernetový extendér
Řízené ethernetové extendéryŘízené ethernetové extendéryNeřízené ethernetové extendéry
Dálková diagnostikaDálková diagnostika prostřednictvím IP bez vázanosti na konkrétní lokalitu: přes web nebo prostřednictvím protokolu SNMPDálková diagnostika prostřednictvím IP bez vázanosti na konkrétní lokalitu: přes web nebo prostřednictvím protokolu SNMPLokální dálková diagnostika prostřednictvím USB
TopologieKruh, sběrnice,
od bodu k bodu
Od bodu k boduKruh, sběrnice,
od bodu k bodu
Vyměnitelná přepěťová ochranaanoano 
Diagnostika na místěDisplejLED diodyLED diody
Porty2 × SHDSL,
4 × Ethernet
1 × SHDSL,
1 × Ethernet
2 × SHDSL,
1 × Ethernet
Označení výrobkuTC EXTENDER 6004 ETH-2STC EXTENDER 4001 ETH-1STC EXTENDER 2001 ETH-2S
Obj. č.270225527022532702409
Řízený ethernetový extendérŘízený ethernetový extendérNeřízený ethernetový extendér
Řízené ethernetové extendéryŘízené ethernetové extendéryNeřízené ethernetové extendéry
Dálková diagnostikaDálková diagnostika prostřednictvím IP bez vázanosti na konkrétní lokalitu: přes web nebo prostřednictvím protokolu SNMPDálková diagnostika prostřednictvím IP bez vázanosti na konkrétní lokalitu: přes web nebo prostřednictvím protokolu SNMPLokální dálková diagnostika prostřednictvím USB
TopologieKruh, sběrnice,
od bodu k bodu
Od bodu k boduKruh, sběrnice,
od bodu k bodu
Vyměnitelná přepěťová ochranaanoano 
Diagnostika na místěDisplejLED diodyLED diody
Porty2 × SHDSL,
4 × Ethernet
1 × SHDSL,
1 × Ethernet
2 × SHDSL,
1 × Ethernet
Označení výrobkuTC EXTENDER 6004 ETH-2STC EXTENDER 4001 ETH-1STC EXTENDER 2001 ETH-2S
Obj. č.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis


Ethernet-Extender

Použití městskými službami v Bad Pyrmontu

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít