Přepínače Ethernet

Přepínače Ethernet

Průmyslové přepínače Ethernet

Přepínač vhodný právě pro Vás: nezáleží, zda neřízený nebo řízený, s instalací na nosnou lištu nebo jako polní přístroj.

Zpět na Průmyslový Ethernet

Kategorie

  • Neřízené přepínače
    Flexibilní a spolehlivé

    Mnohostranné a robustní neřízené přepínače s variabilním počtem portů a pouzdrem šetřícím místo.

  • Inteligentní přepínače
    Inteligentní přepínače

    S inteligentními přepínači lze sítě jednoduše a efektivně vytvářet a monitorovat.

  • Řízené přepínače
    Řízené přepínače

    Rozsáhlé portfólio řízených přepínačů: nezáleží na tom, zda hledáte IT-PROFINET, EtherNet/IP™ nebo PoE přepínač, zde naleznete vhodný produkt.

  • Směrovač a přepínače Layer 3
    Směrovač a přepínače Layer 3

    Průmyslové přepínače Ethernet pro integraci strojů, zařízení a podsítí k firemní síti

Hledat v Přepínače Ethernet

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Ethernetové přepínače jsou komunikačními uzlovými body ve Vaší průmyslové síti. Starají se o spolehlivý a efektivní přenos dat a mohou zajistit i Vaši robustní síť. Nalezněte zde vhodné přepínače pro svou aplikaci.

Vaše výhody

  • Pro každou aplikaci správný přepínač: Neřízené přepínače, inteligentní přepínače, řízené přepínače a Layer 3 přepínače
  • Podpora různých IT standardů a automatizačních protokolů jako jsou PROFINET a EtherNet/IP™
  • Gigabitové přepínače pro rozsáhlé sítě s vysokou propustností dat
  • Power-over-Ethernet přepínače pro nasazení kamer a jiných koncových přístrojů PoE

Neřízené přepínače

Neřízené přepínače pro nosnou lištu  

Společnost Phoenix Contact nabízí rozsáhlý výběr neřízených přepínačů.

Neřízené přepínače od společnosti Phoenix Contact se standardními funkcemi, variabilními počty portů a v různých konstrukčních provedeních. Kromě přepínačů na nosnou lištu nabízíme rovněž přepínače v 19“ provedení a pro polní montáž (IP67). Rychlé ethernetové a gigabitové přepínače s výsokou odolností proti rušení, robustním kovovým pouzdrem a vysokým teplotním rozsahem jsou plně vhodné pro trvalý provoz v průmyslových podmínkách. Speciální varianty pro Power-over-Ethernet Vám umožní obzvlášť jednoduchou instalaci Vašich koncových přístrojů. Vyberte si pro svou aplikaci vhodný neřízený přepínač.

Inteligentní přepínače

Inteligentní přepínače 2000 jako 8portový přepínač a 16portový přepínač  

Inteligentní přepínače se snadno používají a stabilizují Vaši síť

Naše inteligentní přepínače kombinují jednoduchost neřízeného přepínače s inteligencí řízeného. Používáte-li ethernetový přepínač v neřízeném režimu, chová se jako neřízený přepínač. Neobsadí tudíž žádnou IP adresu a nemusí se konfigurovat. Navzdory tomu nabízí dodatečné funkce k zajištění robustnosti sítě, jako jsou např. redundanční mechanismy a filtrovací funkce. V řízeném režimu Vám různé možnosti rychlé a jednoduché konfigurace přepínače usnadňují uvedení do provozu a nabízí mnohé funkce pro diagnózu Vaší sítě.

Řízené přepínače

Dva řízené přepínače od společnosti Phoenix Contact  

Řízené přepínače s různými rozsahy funkcí a v různých konstrukčních provedeních

Společnost Phoenix Contact nabízí rozsáhlé portfólio nejrůznějších řízených přepínačů. Ty Vám poskytují optimální vlastnosti pro reálný čas, priority datového provozu, různé možnosti pro síťovou diagnostiku a redundanční mechanismy. Robustní přepínače na nosnou lištu musí splňovat zvláštní požadavky na průmyslové prostředí a v něm používaných automatizačních protokolů jako PROFINET a EtherNet/IP™. Gigabitové přepínače podporují vysoké objemy dat. Jsou dostupné rovněž jako PoE přepínače. Vybírejte mezi 5 až 24 porty, přípojkami pro měděná nebo světlovodná vlákna (SC, ST/BFOC, SFP) a různými schváleními.

Přepínače Layer 3

Modulární Layer 3 přepínač od společnosti Phoenix Contact  

Modulární přepínač Layer 3 se nejlépe hodí k připojení na vrstvené podnikové sítě

Průmyslové přepínače Layer 3 od společnosti Phoenix Contact Vám umožní jednoduchou segmentaci sítě do několika podsítí. Propojte své stroje, zařízení a podsítě pomocí našich přepínačů do vrstvené sítě, a zvyšte tak její stabilitu a bezpečnost. Díky přepínačům s funkcí NAT integrujte jednoduše do vrstvených sítí rovněž zařízení se stejnými rozsahy IP adres.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít