Zpět na přehled

Spínače EtherNet/IP™

Tři spínače EtherNet/IP™ SWITCH 7000

S řízenými spínači od Phoenix Contact regulujete datový provoz vaší EtherNet/IP™ sítě efektivně. Nezáleží, zda potřebujete pouze základní funkce, jako je inteligentní filtrování Multicast, nebo ultra rychlé redundantní přepínání a integraci do řídicího systému. Zde najdete vhodný spínač Ethernet pro vaši EtherNet/IP™ síť.

Spínače se základními funkcemi pro sítě EtherNet/IP™

FL SWITCH 2200 a FL SWITCH SMCS pro EtherNet/IP™  

Spínače rodiny 2000 a SMCS se díky Multicast filtrům hodí pro použití v sítích EtherNet/IP™

Do sítí, ve kterých jsou potřebné pouze základní funkce pro EtherNet/IP™, se hodí řízené spínače sérií 2000/2100, 2200/2300, SMCS a GHS. Nabízí:

  • IGMP Snooping
  • ​IGMP​-Querier
  • Multicast Source Detection

Tyto funkce se postarají o vyšší stabilitu sítě díky nižší datové zátěži. Datagramy Multicast jsou předávány jen účastníkům, kteří je skutečně potřebují.

Spínače s rozšířenými funkcemi pro sítě EtherNet/IP™

FL SWITCH 7000 pro EtherNet/IP™  

Spínače rodiny 7000 disponují rozšířenými funkcemi pro výkonné sítě EtherNet/IP™

Řízené spínače 7000 nabízí rozšířené funkce pro vaši EtherNet/IP™ sítˇ:

  • ​IGMP-Snooping​
  • ​IGMP​-Querier
  • Multicast Source Detection
  • DLR ​–​ Device Level Ring
  • ​CIP​ ​–​ ​Common Industrial Protocol​

Díky podpoře Common Industrial ​Protocols​ (​CIP​) lze spínače 7000 plně integrovat do řídicího systému ​EtherNet/IP​​™ a pomocí řídicí jednotky jej konfigurovat a diagnostikovat. Prostřednictvím integrované redundance DLR se spínače kromě toho postarají o nejvyšší dostupnost systému díky téměř plynulému přepínání za méně než 3 ms při výpadku média.

Požadavky EtherNet/IP™ a přehled spínačů

Spínače pro EtherNet/IP™ – Basic  FL Switch 7000
Basic
Speciální multicastové filtry
Basic
plus ultrarychlá redundance
plus integrace do řídicí jednotky
EtherNet/IP™-Funkce
  • IGMP Snooping
  • IGMP-Querier
  • Multicast Source Detection
  • IGMP Snooping
  • IGMP-Querier
  • Multicast Source Detection
  • DLR – Device Level Ring
  • CIP – Common Industrial Protocol
Naše produkty
  • Řízené spínače 2000/2100/ 2200/2300
  • Řízené spínače SMCS
  • Modulárně řízené spínače GHS
  • Řízené spínače 7000

Tudy se dostanete do seznamu produktů spínačů EtherNet/IP™.


Zpět na přehled
Další informace
  • Spínače EtherNet/IP™

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít