EtherNet/IP™

Otevřená síť

Otevřená síť

Propojte sítí svět kanceláře a průmyslové oblasti: Tak jsou vám strojová data k dispozici kdykoliv a kdekoliv.

Zpět na Produkty podle protokolů

Kategorie

Hledat v EtherNet/IP™

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Chcete řídit svou automatizaci spolehlivými mechanismy? EtherNet/IP (Ethernet Industrial Protocol) je otevřený průmyslový systém polní sběrnice. Je specifikován a udržován organizací ODVA (Open DeviceNet Vendor Association). Navíc je EtherNet/IP standardizován v mezinárodní řadě norem IEC 61158.

Vaše výhody

  • Průchodnost mezi kancelářskými a průmyslovými sítěmi – díky standardům Ethernetu
  • Jednoduché zadávání adres, se známými mechanismy Ethernetu jako DHCP a BootP
  • Rychlé uvedení do provozu a pohodlná diagnostika díky webovým serverům na přístrojích EtherNet/IP

EtherNet/IP: otevřený a široce rozšířený

Přístroje EtherNet/IP  

EtherNet/IP: otevřený a velmi rozšířený systém polní sběrnice

Spolehněte se na otevřený a široce rozšířený systém polní sběrnice: S EtherNet/IP využíváte průmyslový protokol CIP (Common Industrial Protocol) přes klasickou síť Ethernet.

To pro Vás znamená:

  • Kompatibilita s dosud používaným hardwarem Ethernetu je zaručena.
  • Máte přístup ke všem datům přístroje, dokonce z internetu – prostřednictvím Ethernetu a protokolům jako TCP/IP a UDP/IP.
  • EtherNet/IP je vhodný i pro velké množství dat, díky vysoké přenosové rychlosti 10/100 MBit/s (i kombinovatelné).
  • Přenos dat může proběhnout cyklicky i acyklicky.
  • EtherNet/IP používá model producer/consumer.

EtherNet/IP: V/V komponenty pro každý případ použití

Individuální sestavení stanice Inline  

Rozmanité V/V pro EtherNet/IP

V modulární konstrukci
Naše vazební členy sběrnice pro EtherNet/IP umožňují v rozvaděči nebo v poli provoz modulárních V/V stanic. Architektura: Přípojka polní sběrnice je v síti EtherNet/IP Slave, v místní sběrnici Master.
Maximální flexibilita: S automatizační stavebnicí Inline Modular následuje forma funkci. Vytvořte V/V v závislosti na požadavku a ušetřete tak místo v rozvaděči.
Modulárně v poli: V/V přístroje řady Fieldline Modular vám umožňují svobodné rozhodování při polní instalaci. V souladu s funkcí a přizpůsobitelný vaší aplikaci.

V blokové konstrukci
Maximálně robustní: Přístroje řady Axioline E s blokovou konstrukcí pro EtherNet/IP zajišťují s různými variantami pouzder a vysokou rozmanitostí funkcí vždy individuální řešení.
Vedle běžných digitálních funkcí zajišťuje komunikace IO-Link i zde maximální flexibilitu.

Síťové izolátory pro EtherNet/IP

Síťové izolátory pro EtherNet/IP  

Síťové izolátory pro EtherNet/IP

Naše izolátory slouží ke galvanickému oddělení do 4 kV v sítích Ethernet založených na mědi. Tak chráníte přístroje Ethernet a rozhraní. To značně zvyšuje odolnost proti rušení při průmyslovém namáhání.

  • Přístroje splňují požadavky pro železniční aplikace podle EN 50155 a EN 50121.

Přepínače EtherNet/IP™ pro minimalizaci datové zátěže

Průmyslové ethernetové přepínače pro EtherNet/IP  

Průmyslové ethernetové přepínače pro sítě EtherNet/IP™

Naše průmyslové přepínače Ethernet disponují optimální podporou EtherNet/IP™ přes funkce Multicastfilter. Pomocí funkce Internet Group Management Protocol (IGMP) jsou datové balíky předávány pouze těm účastníkům sítě, kteří je potřebují. Nepotřebný datový provoz je omezen, datová zátěž v síti je minimalizována a je zajištěna vysoká dostupnost. Řízené přepínače série 7000 navíc podporují jak IGMP Snooping, tak funkci IGMP Querier.

Kromě toho je do přepínačů integrován redundanční mechanismus Device Level Ring (DLR) podle specifikace EtherNet/IP™. Tím dosáhnete nejvyšší dostupnosti systému díky takřka bezporuchovému přepínání během méně než 3 ms při výpadku média a můžete do jednoho okruhu DLR připojit více přístrojů pro DLR nezpůsobilých.

Řízené přepínače série FL SWITCH 7000 podporují pro jednoduchou konfiguraci a diagnostiku přímo v řídicím systému protokol Common Industrial Protocol (CIP).


Další informace

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Další informace

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít