Přístroje pro měření energie a elektroměry

Přístroje pro měření energie a elektroměry

Jednoduchá správa energie

Naše inovativní, sladěné portfolio snímačů a měřících technologií vám ušetří spoustu nákladů při získávání energetických dat

Zpět na Měření výkonu a energie

Kategorie

  • Seznam produktů Elektroměry
    Měřič energie, certifikovaný podle směrnice MID

    Digitální třífázové elektroměry pro měření činného výkonu v sítích do 500 V, certifikované podle směrnice MID.

  • Seznam produktů Příslušenství
    Příslušenství

    Moduly pro rozšíření funkce a pro integraci přístrojů pro měření energie do síťových struktur a systémů polních sběrnic.

Hledat v Přístroje pro měření energie a elektroměry

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Nezáleží na tom, zda se jedná komplexní měření energie nebo jednoduché vyúčtování nákladových středisek: široký produktový sortiment multifunkčních elektroměrů a měřících přístrojů s certifikací MID pokrývá jakoukoli aplikaci. Navíc máte k dispozici velký výběr měničů proudu, také pro následné dovybavení.

Vaše výhody

  • Kdykoli získáte vhodný výrobek od elektroměrů s certifikací MID až po multifunkční měřiče energie
  • Nejrychlejší způsob měření energie s pomocí měřidel s možností intuitivní konfigurace
  • Varianty pro jednoduché přímé připojení Rogowského cívek od různých výrobců
  • Rychlá integrace do systémů řízení a správy s pomocí perspektivních komunikačních řešení a digitálních služeb
  • Přístroje pro měření energie EMpro jsou součástí systému COMPLETE line

Nejrychlejší cesta k měření energie

Nejrychlejší cesta k měření energie

Identifikujte možnosti úspor, abyste zvýšili energetickou účinnost a vytvořili základ pro správu energií

Elektroměry EMpro evidují vaše energetická data a odesílají je do systémů řízení a správy vyšší úrovně. Nakonfigurujte a integrujte přístroje v několika krocích pomocí webového uživatelského průvodce instalací. Digitální služby a globální přístup pomocí cloudového připojení vám poskytnou vysokou dostupnost a transparentnost.

Údaje o energii zaznamenávejte a přenášejte přesně podle nákladových středisek

Údaje o energii zaznamenávejte a přenášejte přesně podle nákladových středisek

Elektroměry MID se používají k vyúčtování nákladových středisek. Měřící přístroje zaznamenávají nejdůležitější elektrické veličiny a zpřístupňují data vyšším řídicím systémům prostřednictvím standardních komunikačních rozhraní

Vaše výhody:

  • Jednoduchá integrace do stávajících sběrnicových a síťových struktur pomocí M-Bus, Modbus/RTU nebo Modbus/TCP
  • Jednoduchá integrace do aplikací Modbus na základě jednotných tabulek registrů s měřícími přístroji EMpro (hlavní naměřené hodnoty EEM-MAxxx, neplatí u přístrojů EEM-EM32X)
  • Úspora místa v rozvaděči díky konstrukční šířce pouhých 72 mm
  • Šetřete čas a peníze s variantami s přímým měřením bez nutnosti externích měničů proudu

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis


Přístroje pro měření energie EMpro

Nejrychlejší cesta k měření energie.

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít