Přístroje pro měření energie

Měření – dohled – komunikace

Měření – dohled – komunikace

Efektivní management energie – snímání a dohled elektrických ukazatelů vašich zařízení se síťovými přístroji pro měření energie EMpro.

Zpět na Měření výkonu a energie

Kategorie

  • Seznam produktů Elektroměry
    Měřič energie, certifikovaný podle směrnice MID

    Digitální třífázové elektroměry pro měření činného výkonu v sítích do 500 V, certifikované podle směrnice MID.

  • Seznam produktů Příslušenství
    Příslušenství

    Moduly pro rozšíření funkce a pro integraci přístrojů pro měření energie do síťových struktur a systémů polních sběrnic.

Hledat v Přístroje pro měření energie

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Přístroje pro měření energie EMpro od společnosti Phoenix Contact jsou vhodným řešením pro management energie: Libovolně rozšířitelné komunikačními a funkčními moduly rostou přístroje pro měření energie s vašimi požadavky. Tak plánujete a investujete do budoucnosti.

Vaše výhody

  • Přímý přístup k měřeným hodnotám – stisknutím tlačítka na přístroji přímo na místě nebo centrálně z řídicího počítače
  • Uživatelsky příznivá konfigurace – obsluha přímo na místě nebo přes integrovaný webový server
  • Jednoduchá integrace do síťových struktur díky flexibilním možnostem připojení
  • Vysoká bezpečnost plánování a investic díky rozšířitelnosti s dodatečnými funkčními a komunikačními moduly
  • Evidence energetických dat s přesným přiřazením nákladovému středisku pomocí elektroměrů MID

Údaje o energii zaznamenávejte a přenášejte přesně podle nákladových středisek

Elektroměry MID  

Elektroměry MID

Nové elektroměrny MID se používají k vyúčtování nákladových středisek. Měřicí přístroje zaznamenávají nejdůležitější elektrické parametry a přenášejí je prostřednictvím běžných rozhraní do řídicích systémů vyšší úrovně.

Hlavní vlastnosti:

  • Schválení MIDpodle EN 50470
  • Měření proudu, napětí, výkonu a energie
  • Přímé měření proudu až do hodnoty 80 A bez měniče proudu nebo měření přes měnič proudu
  • Komunikace prostřednictvím Modbus/TCP, Modbus/RTU, M-Bus nebo S0 impulsů
  • Integrované rozhraní Ethernet

Měřicí přístroje pro management energie

Přístroje pro měření energie EMpro  

Měřicí přístroje EMpro pro management energie

Phoenix Contact nabízí velké množství přístrojů pro měření energie – vhodné pro každou aplikaci.

Komunikační profesionál: EEM-MA600

  • Pro všechny úlohy měření při napájení energií do 700 V AC
  • Rozšířitelný komunikačními a funkčními moduly
  • Přístup na dálku přes webový server

Univerzální na čelním panelu: EEM-MA 400

  • Pro standardní úlohy měření do 500 V AC
  • Rozšířitelný modulem RS-485

Kompaktní na nosné liště: EEM-MA250

  • Pro úlohy měření v malých rozvaděčích přímo na stroji

Kompaktní základní řešení v podružném rozvaděči: EEM-MA200

  • Pro jednoduché úkoly měření, při nichž postačuje čistá analýza měřených hodnot přímo na místě.

Jaké výhody Vám přináší zjišťování energetických dat?

Energetická efektivita  

Rozpoznání potenciálu úspory energie a snížení nákladů za energii

Nepřetržitě snímané toky energie jsou základem provozního systému energetické správy vedoucího k cíli.

Obsáhle se informujte o elektrických ukazatelích vašich strojů a tak profitujte z výhod:

  • Vaše náklady na energii snížíte tím, že rozpoznáte potenciály úspory energie.
  • Využití kapacity zařízení optimalizujte inteligentním spínáním částí zařízení, rovnoměrným zatížením sítě a snížením harmonických vln.
  • Špičková zatížení snížíte prognostickým výpočtem trendů a řízením zatížení.
  • Zajistěte své výrobní procesy a minimalizujte prostoje tím, že budete stále sledovat důležité parametry zařízení.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Záznam energetických dat

Měření, dohled a protokolování.

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít