Pouzdra EVO

Pouzdra EVO

Geniálně flexibilní

HEAVYCON EVO zajistíte prostým otočením ruky – otočným bajonetovým uzávěrem.

Zpět na Pouzdro

Kategorie

Hledat v Pouzdra EVO

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

S průmyslovými konektory HEAVYCON EVO jsme vyvinuli inovativní a zároveň hospodárné řešení pro celou řadu oblastí použití. Díky jedinečnému otočnému kabelovému šroubení s bajonetovým uzávěrem snížíte rozsah skladových zásob o 70 %.

Vaše výhody

  • Bezpečné a spolehlivé použití: Pouzdra jsou odolná vůči nárazu do IK09 a splňují krytí IP66 (plast) a IP66/IP67 (kov)
  • Volná volba komponent, protože HEAVYCON EVO lze kombinovat se všemi normovanými hliníkovými pouzdry na trhu
  • Snadná manipulace: Určete směr kabelového vývodu přímo na místě montáže
  • Nižší nároky na skladování díky zúženému sortimentu dílů, protože jedno pouzdro nahradí osm pouzder konektorů
  • Bezpečné i v prostředí s vyšším zatížením díky použití kovových pouzder

Konektory EVO z plastu

Kvalita v plastu

Spolehlivost: Plastové konektory EVO

Konektory HEAVYCON EVO z vysoce kvalitního plastu jsou robustní jako těžké kovové konektory: Jsou chráněny do IP66 a nárazuvzdorné do IK09.

Další elektrické a mechanické zkoušky dokládají, že konektory HEAVYCON EVO se nejlépe hodí pro standardní aplikace, jako např. klasické konstrukce strojů.

Další oblasti použití plastových konektorů HEAVYCON EVO jsou:

  • konstrukce strojů
  • stavba lodí
  • větrné elektrárny
  • zábavní parky
  • stavební vozidla
  • výrobní linky

Konektory EVO z kovu

Kov HEAVYCON EVO  

Rozsáhlá ochrana: Kovové konektory EVO

V některých průmyslových oborech vládnou obzvláště drsné podmínky. Proto je nutné přenášené signály a data chránit před elektromagnetickými vlivy. Naše kovová pouzdra HEAVYCON EVO poskytují hospodárné řešení těchto aplikací.

Také kovové konektory mají výklopný kabelový vývod a poskytují tak vedle bezpečné elektromagnetické kompatibility stejné výhody jako plastové konektory.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Těžké konektory 3D

Servis

Stahování z internetu


Těžké konektory

Nový, jednoduchý systém pro mnoho aplikací


Průmyslové konektory HEAVYCON EVO

Dozvíte se, jak snadná je manipulace s těmito konektory.

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít